ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-MPC5TypWR-MPC5 Dual Row

WR-MPC5 Dual Row

WR-MPC5 Dual Row

Merkmale

  • Rated Current: 26 A
  • Working Voltage: 600 V
  • Operating Temperature: -40 °C up to +105 °C
  • Durability: 25 Mating cycles
  • Pitch: 5.7 mm

Anwendung

  • Industrial
  • Home Appliances
  • Telecommunication

Artikeldaten

Alle
THT PCB Angled
THT PCB Vertical
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderAusführungTypReihenIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster
657002230101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Männlich Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657002230201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Männlich Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657002240101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Männlich with plastic Pegs Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657002240201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 Männlich with plastic Pegs Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657004230101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Männlich Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657004230201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Männlich Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657004240101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Männlich with plastic Pegs Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657004240201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 Männlich with plastic Pegs Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657006230101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Männlich Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657006230201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Männlich Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657006240101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Männlich with plastic Pegs Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657006240201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Männlich with plastic Pegs Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657008230101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Männlich Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657008230201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Männlich Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657008240101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Männlich with plastic Pegs Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657008240201SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Männlich with plastic Pegs Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657010230101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Männlich Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray
657010230201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Männlich Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray
657010240101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Männlich with plastic Pegs Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray
657010240201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Männlich with plastic Pegs Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray
657012230101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Männlich Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657012230201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Männlich Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657012240101SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Männlich with plastic Pegs Abgewinkelt Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
657012240201SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 12 Männlich with plastic Pegs Vertikal Dual 26 600 2 Zinn über Nickel Tray657001
Artikel Nr. Daten­blatt
657002230101SPEC
657002230201SPEC
657002240101SPEC
657002240201SPEC
657004230101SPEC
657004230201SPEC
657004240101SPEC
657004240201SPEC
657006230101SPEC
657006230201SPEC
657006240101SPEC
657006240201SPEC
657008230101SPEC
657008230201SPEC
657008240101SPEC
657008240201SPEC
657010230101SPEC
657010230201SPEC
657010240101SPEC
657010240201SPEC
657012230101SPEC
657012230201SPEC
657012240101SPEC
657012240201SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPolaritätGenderAusführungTypReihenIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
PinbeschichtungVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: