ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeKondensatorenProduktfamilieFolienkondensatorenTypEntstörkondensatorenProduktserieWCAP-FTX2 Folienkondensatoren

WCAP-FTX2 Folienkondensatoren

X2-Capacitors

WCAP-FTX2 Folienkondensatoren

Merkmale

  • Produktserie für die Entstörung
  • Selbstheilende Eigenschaften
  • Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
  • Sicherheitsklasse: X2
  • Montagetyp: Boxed THT
  • Dielektrikum: Polypropylene
  • Kapazitätsbereich: 5.6 nF ‒ 6.8 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±10 %
  • Spannungsbereich (UR): 275 V(AC)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 105 °C
  • Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Sicherheitsanwendungen
  • Befilterung
  • Entstörung
  • z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung

Artikeldaten

Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 12.5 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster
890324022007CSSPEC
8 Dateien Across the mains15 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 11 6 10 Karton
890324022017CSSPEC
8 Dateien Across the mains68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 10 6 12 Karton
890324022007SPEC
8 Dateien Across the mains15 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 11 6 10 Lose744998
890324
890324022017SPEC
8 Dateien Across the mains68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 7.5 10 6 12 Lose890324
890324023002CSSPEC
8 Dateien Across the mains5.6 nF 275 X2 600 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Karton
890324023003CSSPEC
8 Dateien Across the mains6.8 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Karton
890324023004CSSPEC
8 Dateien Across the mains8.2 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Karton
890324023006CSSPEC
8 Dateien Across the mains10 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Karton
890324023007CSSPEC
8 Dateien Across the mains12 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Karton
890324023008CSSPEC
8 Dateien Across the mains15 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Karton
890324023010CSSPEC
8 Dateien Across the mains18 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose
890324023011CSSPEC
8 Dateien Across the mains22 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Karton
890324023015CSSPEC
8 Dateien Across the mains47 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Karton
890324023017CSSPEC
8 Dateien Across the mains56 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023019CSSPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Across the mains68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Karton
890324023021CSSPEC
8 Dateien Across the mains82 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023023CSSPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Across the mains100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Karton
890324023024CSSPEC
8 Dateien Across the mains120 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023025CSSPEC
8 Dateien Across the mains150 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 12 Karton
890324023028CSSPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 8 14 Karton
890324023002SPEC
8 Dateien Across the mains5.6 nF 275 X2 600 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023003SPEC
8 Dateien Across the mains6.8 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023004SPEC
8 Dateien Across the mains8.2 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023006SPEC
8 Dateien Across the mains10 nF 275 X2 500 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose744998
890324
890324023007SPEC
8 Dateien Across the mains12 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose
890324023008SPEC
8 Dateien Across the mains15 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Lose
890324023010SPEC
8 Dateien Across the mains18 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 11 Lose
890324023011SPEC
8 Dateien Across the mains22 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Lose
890324023015SPEC
8 Dateien Across the mains47 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 4.5 9.5 Lose890324
890324023017SPEC
8 Dateien Across the mains56 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 5 10 Lose
890324023019SPEC
8 Dateien Across the mains68 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023021SPEC
8 Dateien Across the mains82 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023023SPEC
8 Dateien Across the mains100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023024SPEC
8 Dateien Across the mains120 nF 275 X2 400 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 13 Lose
890324023025SPEC
8 Dateien Across the mains150 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 7 12 Lose744998
890324
890324023028SPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 10 13 8 14 Lose
890324024001CSSPEC
8 Dateien Across the mains150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 6 11.5 Karton
890324024002CSSPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 240 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 7 12.5 Karton
890324024003CSSPEC
8 Dateien Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Karton
890324024005CSSPEC
7 Dateien Across the mains470 nF 275 X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 10 16 Karton
890324024001SPEC
8 Dateien Across the mains150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 6 11.5 Lose
890324024002SPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 240 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 7 12.5 Lose890324
890324024003SPEC
8 Dateien Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 8.5 14 Lose
890324024005SPEC
7 Dateien Across the mains470 nF 275 X2 280 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 12.5 15 10 16 Lose890324
890324025004CSSPEC
8 Dateien Across the mains27 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Karton
890324025006CSSPEC
8 Dateien Across the mains33 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Karton
890324025007CSSPEC
8 Dateien Across the mains39 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025009CSSPEC
8 Dateien Across the mains47 nF 275 X2 220 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Karton
890324025011CSSPEC
8 Dateien Across the mains56 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025013CSSPEC
8 Dateien Across the mains68 nF 275 X2 270 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025015CSSPEC
8 Dateien Across the mains82 nF 275 X2 290 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025017CSSPEC
8 Dateien Across the mains100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025020CSSPEC
8 Dateien Across the mains120 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 13.5 Lose
890324025022CSSPEC
8 Dateien Across the mains150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025025CSSPEC
8 Dateien Across the mains180 nF 275 X2 230 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Karton
890324025027CSSPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 180 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 11.5 Karton
890324025031CSSPEC
8 Dateien Across the mains270 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 14.5 Lose
890324025034CSSPEC
8 Dateien Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8.5 14.5 Karton
890324025039CSSPEC
8 Dateien Across the mains470 nF 275 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8 14 Karton
890324025043CSSPEC
8 Dateien Across the mains560 nF 275 X2 220 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 9 15 Karton
890324025045CSSPEC
8 Dateien Across the mains680 nF 275 X2 230 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 16 Karton
890324025004SPEC
8 Dateien Across the mains27 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025006SPEC
8 Dateien Across the mains33 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose890324
890324025007SPEC
8 Dateien Across the mains39 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025009SPEC
8 Dateien Across the mains47 nF 275 X2 220 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025011SPEC
8 Dateien Across the mains56 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 5 11 Lose
890324025013SPEC
8 Dateien Across the mains68 nF 275 X2 270 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324025015SPEC
8 Dateien Across the mains82 nF 275 X2 290 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324025017SPEC
8 Dateien Across the mains100 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose890324
890324025020SPEC
8 Dateien Across the mains120 nF 275 X2 300 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 13.5 Lose
890324025022SPEC
8 Dateien Across the mains150 nF 275 X2 210 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324025025SPEC
8 Dateien Across the mains180 nF 275 X2 230 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 12 Lose
890324025027SPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 180 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 6 11.5 Lose
890324025031SPEC
8 Dateien Across the mains270 nF 275 X2 250 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 7.5 14.5 Lose
890324025034SPEC
8 Dateien Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8.5 14.5 Lose
890324025039SPEC
8 Dateien Across the mains470 nF 275 X2 220 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 8 14 Lose
890324025043SPEC
8 Dateien Across the mains560 nF 275 X2 220 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 9 15 Lose
890324025045SPEC
8 Dateien Across the mains680 nF 275 X2 230 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 16 Lose890324
890324026003CSSPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 160 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 6 15 Karton
890324026018CSSPEC
8 Dateien Across the mains560 nF 275 X2 160 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 16.5 Karton
890324026020CSSPEC
8 Dateien Across the mains680 nF 275 X2 130 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 15 Karton
890324026024CSSPEC
8 Dateien Across the mains820 nF 275 X2 160 0.112.2 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 9 18 Lose
890324026027CSSPEC
8 Dateien Across the mains1 µF 275 X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 11 20 Karton
890324026030CSSPEC
8 Dateien Across the mains1.5 µF 275 X2 140 0.16.67 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 10 21 Karton
890324026034CSSPEC
8 Dateien Across the mains2.2 µF 275 X2 170 0.14.55 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 15 25 Karton
890324026003SPEC
8 Dateien Across the mains220 nF 275 X2 160 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 6 15 Lose
890324026018SPEC
8 Dateien Across the mains560 nF 275 X2 160 0.117.86 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 16.5 Lose890324
890324026020SPEC
8 Dateien Across the mains680 nF 275 X2 130 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7.5 15 Lose
890324026024SPEC
8 Dateien Across the mains820 nF 275 X2 160 0.112.2 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 9 18 Lose
890324026027SPEC
8 Dateien Across the mains1 µF 275 X2 170 0.110 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 11 20 Lose890324
890324026030SPEC
8 Dateien Across the mains1.5 µF 275 X2 140 0.16.67 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 10 21 Lose
890324026034SPEC
8 Dateien Across the mains2.2 µF 275 X2 170 0.14.55 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 15 25 Lose
890324027006CSSPEC
8 Dateien Across the mains680 nF 275 X2 170 0.114.71 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 10.5 20 Lose
890324027012CSSPEC
8 Dateien Across the mains1.2 µF 275 X2 130 0.18.33 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 13 22 Karton
890324027025CSSPEC
8 Dateien Across the mains3.3 µF 275 X2 130 0.13.03 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 15.5 29 Karton
890324027012SPEC
8 Dateien Across the mains1.2 µF 275 X2 130 0.18.33 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 13 22 Lose
890324027025SPEC
8 Dateien Across the mains3.3 µF 275 X2 130 0.13.03 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 15.5 29 Lose890324
890324028008CSSPEC
8 Dateien Across the mains6.8 µF 275 X2 110 0.11.47 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 37.5 41.5 22.5 35.5 Karton
890324028008SPEC
8 Dateien Across the mains6.8 µF 275 X2 110 0.11.47 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 37.5 41.5 22.5 35.5 Lose
890324026014SPEC
8 Dateien Across the mains470 nF 275 X2 150 0.121.28 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 7 14.5 Lose
890324026007CSSPEC
8 Dateien Across the mains330 nF 275 X2 140 0.130 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 22.5 26 6 12 Karton
890324027030CSSPEC
8 Dateien Across the mains4.7 µF 275 X2 140 0.12.13 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 27.5 31 19 32.5 Karton
890324025047CSSPEC
7 Dateien Across the mains820 nF 275 X2 230 0.112.2 GΩ -40 °C bis zu +105 °C 15 18 10 17.5 Karton
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324022007CSSPEC
890324022017CSSPEC
890324022007SPEC
890324022017SPEC
890324023002CSSPEC
890324023003CSSPEC
890324023004CSSPEC
890324023006CSSPEC
890324023007CSSPEC
890324023008CSSPEC
890324023010CSSPEC
890324023011CSSPEC
890324023015CSSPEC
890324023017CSSPEC
890324023019CSSPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

890324023021CSSPEC
890324023023CSSPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

890324023024CSSPEC
890324023025CSSPEC
890324023028CSSPEC
890324023002SPEC
890324023003SPEC
890324023004SPEC
890324023006SPEC
890324023007SPEC
890324023008SPEC
890324023010SPEC
890324023011SPEC
890324023015SPEC
890324023017SPEC
890324023019SPEC
890324023021SPEC
890324023023SPEC
890324023024SPEC
890324023025SPEC
890324023028SPEC
890324024001CSSPEC
890324024002CSSPEC
890324024003CSSPEC
890324024005CSSPEC
890324024001SPEC
890324024002SPEC
890324024003SPEC
890324024005SPEC
890324025004CSSPEC
890324025006CSSPEC
890324025007CSSPEC
890324025009CSSPEC
890324025011CSSPEC
890324025013CSSPEC
890324025015CSSPEC
890324025017CSSPEC
890324025020CSSPEC
890324025022CSSPEC
890324025025CSSPEC
890324025027CSSPEC
890324025031CSSPEC
890324025034CSSPEC
890324025039CSSPEC
890324025043CSSPEC
890324025045CSSPEC
890324025004SPEC
890324025006SPEC
890324025007SPEC
890324025009SPEC
890324025011SPEC
890324025013SPEC
890324025015SPEC
890324025017SPEC
890324025020SPEC
890324025022SPEC
890324025025SPEC
890324025027SPEC
890324025031SPEC
890324025034SPEC
890324025039SPEC
890324025043SPEC
890324025045SPEC
890324026003CSSPEC
890324026018CSSPEC
890324026020CSSPEC
890324026024CSSPEC
890324026027CSSPEC
890324026030CSSPEC
890324026034CSSPEC
890324026003SPEC
890324026018SPEC
890324026020SPEC
890324026024SPEC
890324026027SPEC
890324026030SPEC
890324026034SPEC
890324027006CSSPEC
890324027012CSSPEC
890324027025CSSPEC
890324027012SPEC
890324027025SPEC
890324028008CSSPEC
890324028008SPEC
890324026014SPEC
890324026007CSSPEC
890324027030CSSPEC
890324025047CSSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISOBetriebstemperaturRaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

The Effects of Harsh Environmental Conditions on Film Capacitors

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz