THT Illuminated Push Button Switch
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltbild | Farbe | H (mm) | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 465RG11172501 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SPST | Rot & Grün | 19.5 | WS-PBTL THT Illuminated Push Button Switch 15 x 15 mm | |
![]() | 465M111172501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SPST | – | – | WS-PBTL THT RGB Illuminated Push Button Switch 15 x 15 mm |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 465RG11172501 | SPEC |
![]() | 465M111172501 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltbild | Farbe | H (mm) | Produktserie | Muster |
---|