| 428542320810 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real Code | IP67 | Ja | Rot | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428542320811 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | IP67 | Ja | Orange | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428521320810 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521320811 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520810 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520811 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521420910 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428521420911 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511310810 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real Code | IP67 | – | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511310811 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | IP67 | – | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511510810 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Real Code | IP67 | – | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511510811 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Complement Code | IP67 | – | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428542320816 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real Code | IP67 | Ja | Grau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428542320817 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | IP67 | Ja | Elfenbein | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm | 499001
| |
| 428521320816 | SPEC
| 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521320817 | SPEC
| 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520816 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521520817 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm | 499001
| |
| 428521420916 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real Code | IP67 | nicht spezifiziert | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428521420917 | SPEC
| 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | IP67 | nicht spezifiziert | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511310816 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real Code | IP67 | – | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511310817 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | IP67 | – | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511510816 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Real Code | IP67 | – | Hellgrau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm | – | |
| 428511510817 | SPEC
| 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Complement Code | IP67 | – | Blau | WS-ROSV SMT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm | – | |