ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieKurzhubtasterProduktunterfamilieSMT & J-Bend Kurzhubtaster WS-TASU

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess ProduktserieDesign Kit Muster
434331013822SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.35 220 100000 Weiß nicht spezifiziertWS-TASU SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm side push499001
434351045816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 160 200000 Weiß nicht spezifiziertWS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push499001
434331045822SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 220 100000 Schwarz nicht spezifiziertWS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push499001
434353045816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 160 200000 Weiß nicht spezifiziertWS-TASU J-Bend SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push499001
434333045822SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 220 100000 Schwarz nicht spezifiziertWS-TASU J-Bend SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push499001
436351045816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 160 200000 Weiß nicht spezifiziertWS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push499001
436331045822SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 220 100000 Schwarz nicht spezifiziertWS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push499001
436353045816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 160 200000 Weiß nicht spezifiziertWS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push499001
436333045822SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 220 100000 Schwarz nicht spezifiziertWS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push499001
436333033816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 160 100000 Schwarz nicht spezifiziertWS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.5 x 3.4mm side push499001
434381035816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 160 1000000 Blau nicht spezifiziertWS-TASU SMT Tact Switch 6.2x3.0 mm Mid-Mount499001
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess ProduktserieDesign Kit Muster