Presse

Herzlich Willkommen im Pressebereich von Würth Elektronik

Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.

Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.

09. April 2025
Bauelemente

Kompakter und hitzebeständiger

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Baugröße 1608 – die zuverlässigen und stromsparenden LEDs der Serie WL-SMTW haben eine Erweiterung im Miniaturformat erhalten.

Würth Elektronik erweitert robuste LED-Familie

Würth Elektronik ergänzt die erfolgreiche LED-Serie WL-SMTW um zwei neue Varianten. Erstmals gibt es die SMT-bestückbaren Mono-color top view LEDs in der Bauform 1608. In der Standardbauform 3528 kommen neue Leuchtdioden hinzu, die sich durch eine erhöhte Betriebstemperatur von bis zu 100 °C auszeichnen. Das verwendete wasserklare Glas erlaubt eine präzise Farbwiedergabe mit maximaler Intensität in fünf beziehungsweise sechs verschiedenen Farben.

Mit Abmessungen von nur 1,6 × 0,8 × 0,55 mm ergänzt die neue 1608-Variante die WL-SMTW-Produktreihe um besonders kompakte Miniatur-LEDs. Diese LEDs haben sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen geringen Strombedarf bewährt. Die winzigen Bauelemente stehen in den Farben Blau, Grün, Gelb, Amber und zwei Rottönen mit 630 oder 640 nm Wellenlänge zur Verfügung. Wie alle LEDs der Serie sind sie frei von UV- oder IR-Strahlungsanteilen.

Die Erweiterung mit der Bezeichnung 3528 HIGHTA ist nach WL-SMCW 0603 und WL-SMTD die dritte Reihe von LEDs bei Würth Elektronik, die Hitze bis 100 °C vertragen. Die 3,5 × 2,8 × 1,85 mm großen Leuchtdioden sind in Blau, Grün, Gelb, Amber und Rot erhältlich.

Die Anwendungsmöglichkeiten der robusten und sparsamen LEDs sind vielseitig. Sie eignen sich für Beschilderungen und indirekte Beleuchtung, Hintergrundbeleuchtung in Telekommunikationsanwendungen oder LCDs sowie in der Lichtleitertechnik. Auch industrielle oder medizintechnische Anwendungen bieten sich an.

Alle LEDs der WL-SMTW-Serie entsprechen der MSL3-Spezifikation, was sie besonders einfach in der Handhabung macht: Sie können bis zu einer Woche ohne Feuchtigkeitsschäden bestückt werden. Wie gewohnt bietet Würth Elektronik alle Produkte der Serie ohne Mindestbestellmenge ab Lager an.

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Pressekontakte

Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?

Elektronische und Elektromechanische Bauelemente

Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com

Leiterplatten                                                                                                      

Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com

Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com

Unternehmensinformationen zum Download

Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung




Bildmaterial zum Download

Publikationen

Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial

  • Fachbücher

    Unser Wissen und Know-how haben wir in verschiedenen Fachbüchern festgehalten. 

  • Application Notes

    Praxisnahe Application & Design Notes vom Elektronikexperten inklusive Hilfestellung zu Schaltplänen, EMV, Reference Notes und technischem Support

Würth Elektronik Blog

Würth Elektronik Blog

Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.

Das könnte Sie auch interessieren