LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie im hohem Spannungsbereich
- Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich
- Hoher zulässiger Rippelstrom
- Montagetyp: THT Radial
- Kapazitätsbereich: 10 µF ‒ 150 µF
- Kapazitätstoleranz: ±20 %
- Spannungsbereich (UR): 35 ‒ 100 V(DC)
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
- Endurance: 2000h @ +105 °C
- Abmessungen (DxL) in mm: 6.3 x 8.0 bis 10.0 x 12.5
- Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten
Anwendung
- Geringe Ripple-Spannung beim Schaltwandler
- Befilterung
- Glättung
- Kopplung
- z.B. High-End-Netzteil, Industriecomputer, Grafikkarte, Ladegerät, digitale Set-Top-Box
Application Notes
- ANP032 Wireless Power Transfer für hohe Leistungen im industriellen Umfeld
- ANP071 Aluminium-Elektrolyt- vs. Aluminium-Polymer-Kondensatoren und wie dessen Vorteile richtig genutzt werden
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- SN008 Erwartete Lebensdauer bei Aluminium-Elektrolyt- und Aluminium-Polymer-Kondensatoren
Artikeldaten
Alle
⌀ 6.3 mm
⌀ 8 mm
⌀ 10 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870055673001 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2100 | 40 | 100 | 12 | 2.5 | 6.3 | 8 | Ammopack | 870055 | ||
870055774001 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1500 | 45 | 100 | 12 | 3.5 | 8 | 8 | Ammopack | – | ||
870055874001 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1400 | 55 | 126 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | 870055 | ||
870056174001 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1900 | 45 | 160 | 12 | 3.5 | 8 | 8 | Ammopack | – | ||
870055974001 | SPEC | 7 Dateien | 10 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1400 | 55 | 200 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | ||
870055673002 | SPEC | 7 Dateien | 22 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2100 | 40 | 154 | 12 | 2.5 | 6.3 | 8 | Ammopack | 870055 | ||
870055774002 | SPEC | 7 Dateien | 22 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1800 | 40 | 220 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | ||
870055874002 | SPEC | 7 Dateien | 22 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1400 | 55 | 277.2 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | 870055 | ||
870056175003 | SPEC | 7 Dateien | 22 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2800 | 35 | 352 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055975002 | SPEC | 7 Dateien | 22 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 440 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870056175004 | SPEC | 7 Dateien | 27 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2800 | 35 | 432 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055674003 | SPEC | 7 Dateien | 33 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2500 | 30 | 231 | 12 | 3.5 | 8 | 8 | Ammopack | 870055 | ||
870055775003 | SPEC | 7 Dateien | 33 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2000 | 35 | 330 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055875003 | SPEC | 7 Dateien | 33 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 415.8 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870056175005 | SPEC | 7 Dateien | 33 µF | 80 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2800 | 35 | 528 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055975003 | SPEC | 7 Dateien | 33 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 660 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055674004 | SPEC | 7 Dateien | 39 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2500 | 30 | 273 | 12 | 3.5 | 8 | 8 | Ammopack | – | ||
870055775004 | SPEC | 7 Dateien | 39 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2000 | 35 | 390 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055875004 | SPEC | 7 Dateien | 39 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 491.4 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055674005 | SPEC | 7 Dateien | 47 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2890 | 25 | 329 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055775005 | SPEC | 7 Dateien | 47 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2000 | 35 | 470 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055875005 | SPEC | 7 Dateien | 47 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 592.2 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055975004 | SPEC | 7 Dateien | 47 µF | 100 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 940 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055674006 | SPEC | 7 Dateien | 56 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2890 | 25 | 392 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | ||
870055775006 | SPEC | 7 Dateien | 56 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2000 | 35 | 560 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | – | ||
870055875006 | SPEC | 7 Dateien | 56 µF | 63 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 1600 | 50 | 705.6 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055674007 | SPEC | 7 Dateien | 68 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2890 | 25 | 476 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055775007 | SPEC | 7 Dateien | 68 µF | 50 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2000 | 35 | 680 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055675008 | SPEC | 7 Dateien | 82 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3700 | 25 | 574 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055675009 | SPEC | 7 Dateien | 100 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3700 | 25 | 700 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 | ||
870055675010 | SPEC | 7 Dateien | 150 µF | 35 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3700 | 25 | 1050 | 12 | 5 | 10 | 12.5 | Ammopack | 870055 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
870055673001 | SPEC | |
870055774001 | SPEC | |
870055874001 | SPEC | |
870056174001 | SPEC | |
870055974001 | SPEC | |
870055673002 | SPEC | |
870055774002 | SPEC | |
870055874002 | SPEC | |
870056175003 | SPEC | |
870055975002 | SPEC | |
870056175004 | SPEC | |
870055674003 | SPEC | |
870055775003 | SPEC | |
870055875003 | SPEC | |
870056175005 | SPEC | |
870055975003 | SPEC | |
870055674004 | SPEC | |
870055775004 | SPEC | |
870055875004 | SPEC | |
870055674005 | SPEC | |
870055775005 | SPEC | |
870055875005 | SPEC | |
870055975004 | SPEC | |
870055674006 | SPEC | |
870055775006 | SPEC | |
870055875006 | SPEC | |
870055674007 | SPEC | |
870055775007 | SPEC | |
870055675008 | SPEC | |
870055675009 | SPEC | |
870055675010 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz