Merkmale
Unter "embedded system" versteht man Systeme für die Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelungstechnik. Sie können auch zur Daten- und Signalverarbeitung oder auch zur Visualisierung aller dieser Aufgaben verwendet werden. In vielen Fällen ist das embedded system ein spezialisierter Rechner mit allen relevanten Feldbussen. Die Systeme sind oft hoch integriert und auch spezialisiert. Es wird auf langzeitverfügbare Komponenten zurückgegriffen und viel Wert auf Kostenoptimierung gelegt. Die hohe Flexibilität solcher Systeme zeigt sich oft auch durch einen modularen Aufbau (Base Board mit Grundfunktionalität und Rechnermodule für skalierbare Leistungsfähigkeit).
Durch Miniaturisierung von Komponenten sind sehr kompakte und leistungsfähige embedded Systeme möglich.
Würth Elektronik entwickelt und fertigt elektronische und elektromechanische Komponenten für eine Vielzahl dieser Anwendungen. Streichen Sie über die Pluspunkte, um mehr über die elektronischen Produkte zu erfahren.
Application Notes
- ANP002 Robustes Anwendungen
- ANP007 Effektive USB 3.1 Filterung und Schutz
- ANP028 Der Spitzenstrombelastbare SMD Ferrit
- ANP029 Exakte von Spulenverlusten
- ANP031 Speicherinduktivitaet Energieeffiziente Anwendungen
- ANP041 Stromspitzensicherer WEMPSB
- ANP044 Auswirkung Modernen DCDC Schaltreglern
- ANP085 DE Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich
- ANP116 Gigabit-Ethernet-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
- ANR028 UART-to-Wi-Fi brigde using Calypso
- ANR031 Certification of Custom Modules