Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5.5-42 V |
Schaltfrequenz | 1850-2150 kHz |
Ausgang 1 | 3.43 V / 2 A |
Ausgang 2 | 5.2 V / 2 A |
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 6 | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 6 | – | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 702933000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SNSR Self-Retaining Spacer | 9.5 | 4.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000621121 | SPEC |
![]() | 702933000 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | f (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|