IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC3106 | Demoboard DC2509A

Gleanergy Multi-Source Energy Harvesting Demo Board with Battery Chargers and Life-Extenders for Use with DC2321A Dust Demo Board – No Transducers

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The DC2509A development platform is a versatile energyharvesting demo board that is capable of accepting solar,thermal, and piezoelectric energy sources or any highimpedance AC or DC source. The board contains fourindependent power circuits consisting of the followingEH ICsLTC®3106 – 300 mA, Low Voltage Buck-Boost Converterwith PowerPath™ and 1.5μA Quiescent Currentn LTC3107 – Ultralow Voltage Energy Harvester andPrimary Battery Life Extendern LTC3330 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with EnergyHarvesting Battery Life Extendern LTC3331 – Nanopower Buck-Boost DC/DC with EnergyHarvesting Battery Chargern LTC2935-2 – Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable Thresholds

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieBatterietypGrundmaterialGrundfarbeMontageartCTol. CVR
(V)
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
RDC max.
(mΩ)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
79527141SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-BCPH Battery Holder 2032 LCP Weiß SMT -25 °C up to +85 °C100 MΩ 0.5 Rolle
744042150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel SMT 4818 -40 °C up to +125 °C 4.8 4.8 15 0.75 35 220 1.8 2 1.03
744043101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel SMT 4828 -40 °C up to +125 °C 4.8 4.8 100 0.29 11 600 2.8 2 0.51
744773122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel SMT 4532 -40 °C up to +125 °C 4 4.5 22 1.22 20 370 3.2 1
74488540070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel 80 5838 -40 °C up to +125 °C 6 6 7 1.3 95 4 7 70000 1 : 100 1.9 1.3 0.085 205 0.095 240 1.9
885012105006SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)1 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 150.1 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 0.5 7" Tape & Reel
885012105010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 0.5 7" Tape & Reel
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012206027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)2.2 µF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 100.05 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012206080SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)330 pF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012106004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)2.2 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012106005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)4.7 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.4 0.8 7" Tape & Reel
885012106006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)10 µF ±20% 6.3 0603 -55 °C up to +85 °C 150.005 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.35 0.8 7" Tape & Reel
885012207025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±10% 10 0805 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 1.25 7" Tape & Reel
885012108003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)22 µF ±20% 6.3 1206 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 0.6 1.6 7" Tape & Reel
885012108012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)47 µF ±20% 10 1206 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 0.5 1.6 7" Tape & Reel
885012109014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±20% 25 1210 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 2.5 0.6 2.5 7" Tape & Reel
62000421121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header THT -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 4 4 Dual Pin Header Gerade 2 Beutel
62100621921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm SMT Dual Pin Header SMT -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 6 6 Dual Pin Header Gerade 2 Tube
62100821921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm SMT Dual Pin Header SMT -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 8 8 Dual Pin Header Gerade 2 Tube
434111025826SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm 12 -40 °C up to +85 °C100 MΩ 2.5 260 30000 Weiß nicht spezifiziert 0.05 Tape and Reel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point -25 °C up to +105 °C1000 MΩ 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header THT -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 6 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
62000411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header THT -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 8 4 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieBatterietypGrundmaterialGrundfarbeMontageartCTol. CVR
(V)
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
L
(µH)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
RDC max.
(mΩ)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessL1
(µH)
L2
(µH)
nIR 1
(A)
ISAT1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster