IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC3126 | Demoboard DC2215A

LTC3126EUFD Demo Board | Dual Input Sync Buck, 4.3V ≤ VIN1 ≤ 42V, 6V ≤ VIN2 ≤ 8.4V (Operational to 42V), VOUT = 3.3V @ 2.5A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.3-42 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 12.5 V / 3.3 A
IC-Revision2

Beschreibung

Demonstration Circuit 2215A, features the LTC®3126, asynchronous buck converter with an integrated losslessinput PowerPath™. Pin selectable (JP2) ideal diode-ORand priority input modes, with programmable undervoltagelockout thresholds provide control over the transitionbetween input sources. The unique all N-channelarchitecture provides efficient operation from either oftwo input sources to a programmable output voltage.In this application the valid input voltage range is setto be from 4.3V to 42V on VIN1 and from 6V to 8.4V onVIN2 providing flexibility and voltage margin for a varietyof applications and power sources. VIN2 can operate to42V. Other input voltage ranges are possible by adjustingVSET1/2 accordingly.

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
f(mm)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SNSR Self-Retaining Spacer, 4.8 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bohrung in Blende4.8 mm
–
–
–
Länge9.5 mm
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, 2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins2 
–
–
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, 3
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen