IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (103)

Analog Devices LTC4279 | Demoboard DC2579A

Single Port PoE/PoE+/LTPoE++ PSE Controller

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The LTC4279 is an autonomous single port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3at Type 1, Type 2 and LTPoE++ compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC4279 provides fully autonomous IEEE 802.3 and LTPoE++ compliant operation without a microcontroller. The LTC4279 simplifies PSE implementation, requiring only a single supply and a small number of passive support components.The LTC4279 delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing a low-RDS(ON) external MOSFET and a 0.1Ω sense resistor, eliminating the need for expensive heat sinks and increasing efficiency.PD discovery uses a proprietary dual-mode 4-point detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD detection. Midspan PSEs are supported with physical layer classification and a 2.5 second backoff timer.Legacy and custom PDs are supported with pin-selectable LEGACY and UltraPWR modes. LEGACY mode detects and powers pre-IEEE specification PDs. UltraPWR mode aggressively turns on and powers custom PDs requiring high inrush and/or operational currents.

Eigenschaften

  • Compliant with IEEE 802.3at Type 1 and 2
  • Supports LTPoE++® Up to 90W
  • Supports Dual-Signature PDs
  • Fully Autonomous Operation without Microcontroller
  • Very Low Power Dissipation
  • 0.1Ω Sense Resistance
  • Low RDS(ON) External MOSFET
  • Very High Reliability 4-Point PD Detection
  • 2-Point Forced Voltage and Forced Current
  • Robust Short-Circuit Protection
  • Cable Surge Protected ±80V OUT pin
  • Classification Dependent ICUT and ILIM Current Thresholds
  • Supports 2-Pair and 4-Pair Output Power
  • UltraPWR Mode Supports Custom PDs up to 123W
  • Pin-Selectable Detection Backoff Timer for Midspans
  • Pin Programmable Legacy PD Detection
  • Pin Programmable Maximum Power Mode
  • Status LED Pin
  • Available in 20-Pin QFN and 16-Pin SO Packages

Typische Anwendungen

  • PoE PSE Endpoints (Switch/Router), PoE Midspan Power Injectors, Power Forwarders, Femto Cells, Security Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
xPxCTabEMIAnwendungssystemH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
62000311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 6 -40 °C up to +105 °C THT 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
702935000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SNSR Self-Retaining Spacer 12.7 4.8 -30 °C up to +85 °C
7490220123SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 18.04 9.05 1000 Base-T 1 4PPoE (bis zu 1500 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 180 24 4PPoE (to 1400 mA)
615008142621SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded Rear Grounding Post 8P8C Tab Down 8P8C Down Nein CAT 3 1x1 -40 °C up to +85 °C THT Horizontal 1.5 Tray
434123050816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm 5 160 50000 Schwarz Nein nicht spezifiziert -40 °C up to +85 °C 0.05 Tape and Reel
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point -25 °C up to +105 °C 2 Jumper 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
62000311121SPEC
702935000SPEC
7490220123SPEC
615008142621SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

434123050816SPEC
60800213421SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(mm)
f
(mm)
xPxCTabEMIAnwendungssystemH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster