IC-Hersteller Cambridge GaN Devices

IC-Hersteller (104)

Cambridge GaN Devices CGD65A065SH2 | Demoboard CGD-ASY-RFD004FA-01

A 300 W Totem Pole PFC + HB LLC Reference Design: High Power Density, Compact and Low-profile Design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung90-264 V
IC-Revision1

Beschreibung

This 300 W CrCM totem pole PFC + HB LLC reference design uses our H2 Series 55 mΩ for PFC stage and H2 Series 130 mΩ ICeGaN™ 650 V device as the LLC stage switching transistors.This reference design demonstrates how ICeGaN can improve efficiency, reduce no-load power consumption and lower thermal stress for offline converters opening the door to the next generation of high-power density, compact and low-profile designs.

Eigenschaften

  • High power density: Open-frame power density of 20 W/in3 (300 W) and 23 W/in3 (350 W)
  • Low No-load power consumption of only 150 mW due to the NL3 circuit of H2 series devices

Typische Anwendungen

  • gaming laptop and TV

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturSicherheitsklasseVIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungAnwendungdV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
Raster
(mm)
Qmin.Q
(%)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
885012006051SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 pF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012006053SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 pF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 840 50 1.6 0.8 0.8
885012206077SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012006079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 pF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 1000 1000 100 1.6 0.8 0.8
885012006059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 pF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 1000 50 1.6 0.8 0.8
885012006063SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 1000 50 1.6 0.8 0.8
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012006085SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)1 nF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 1000 1000 100 1.6 0.8 0.8
885342208011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.6 600 630 3.2 1.6 1.25
8853522110031SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSSA Interference Suppression1 nF ±10% 1812 -55 °C up to +125 °C X1 / Y2 5000 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 250 4.5 3.2 2.5 SMT-Chip
885012206087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012208087SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 2.55 GΩ X7R Klasse II 0.6 7" Tape & Reel 600 50 3.2 1.6 0.8
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 100 1.6 0.8 0.8
885012205085RSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 0402 -55 °C up to +125 °C 105 GΩ X7R Klasse II 0.25 13" Tape & Reel 25 1 0.5 0.5
885012206073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)220 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.52.3 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 25 1.6 0.8 0.8
885012206075SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)470 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 101.1 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 600 25 1.6 0.8 0.8
890324025045CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren680 nF ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C X214.71 GΩ Karton Across the mains 230 0.1 15 275 18 10 16 Boxed THT
885012207103RSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 0.5 13" Tape & Reel 50 2 1.25 1.25
885012206126SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 0.35 7" Tape & Reel 600 50 1.6 0.8 0.8
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 600 25 3.2 1.6 1.6
885012209073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 µF ±10% 1210 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 0.6 7" Tape & Reel 600 50 3.2 2.5 2.5
885012108022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 µF ±10% 1206 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 0.6 7" Tape & Reel 600 50 3.2 1.6 1.6
885012209074SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±10% 1210 -55 °C up to +125 °C 100.005 GΩ X7R Klasse II 0.6 7" Tape & Reel 600 25 3.2 2.5 2.5
865080445010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 6.3 x 7.7 -55 °C up to +105 °C 141 MΩ 15" Tape & Reel 2000 290 25 6.3 380 25 7.7 6.6 V-Chip SMT
860241480001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 16.0 x 35.5 17 Ammopack 7.5 5000 610 1900 16 450 35.5
860080475016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF ±20% 10 Ammopack 5 5000 1415 117.5 10 25 16
7448014501SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin XS -55 °C up to +125 °C 4.5 0.4 22 300 2100 Nanokristallin 15 7.5 16 THT
7448030509SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin M -55 °C up to +125 °C 5 9 32 300 2100 Nanokristallin 23 13.5 26 THT
7447013SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel -40 °C up to +105 °C 4.6 0.09 40 18.5 10.5 THT
744776122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 1054 -40 °C up to +125 °C 2.07 16 2.04 0.022 100 NiZn 9 10 5.4 SMT
140106146000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-OCPT LSOP-4 LSOP4 -55 °C up to +110 °C LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
100 300 5000 7.6 3.6 2 SMT
7687480681SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) -40 °C up to +125 °C 1.1 1.1 1.3 1.7 0.8 0.68 790 10.5 10.5 14.5 THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturSicherheitsklasseVIMP
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungAnwendungdV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
Raster
(mm)
Qmin.Q
(%)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
PackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster