Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 08 |
PSoC® 5LP is a true programmable embedded system-on-chip, integrating configurable analog and digital peripherals, memory, and a microcontroller on a single chip. The PSoC 5LP architecture boosts performance through:-32-bit Arm Cortex-M3 core plus DMA controller and digital filter processor, at up to 80 MHz-Ultra low power with industry's widest voltage range-Programmable digital and analog peripherals enable custom functions-Flexible routing of any analog or digital peripheral function to any pinPSoC devices employ a highly configurable system-on-chip architecture for embedded control design. They integrate configurable analog and digital circuits, controlled by an on-chip microcontroller. A single PSoC device can integrate as many as 100 digital and analog peripheral functions, reducing design time, board space, power consumption, and system cost while improving system quality.
Operating characteristics
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 693071010811 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins | Micro SD | SMT | -25 °C up to +85 °C | 100 | – | – | – | – | – | 8 | – | Socket | Push & Push | 0.5 | Tape and Reel & Mylar | Schwarz | |
![]() | 61301011821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | THT | -40 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | – | – | 10 | Single | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | |
![]() | 61301621821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header | – | THT | -40 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | – | – | 16 | Dual | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | |
![]() | 434123050816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 5 | 160 | 50000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | |
![]() | 434113043826 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 4.3 | 260 | 30000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | -40 °C up to +125 °C | 250 | – | – | – | – | – | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | THT | -40 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | – | – | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | THT | -40 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Socket Header | – | THT | -40 °C up to +105 °C | 250 | – | – | – | – | – | 8 | Single | Socket Header | Gerade | 3 | Tray | – | |
![]() | 434123025826 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 2.5 | 260 | 50000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 693071010811 | SPEC |
![]() | 61301011821 | SPEC |
![]() | 61301621821 | SPEC |
![]() | 434123050816 | SPEC |
![]() | 434113043826 | SPEC |
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 61300811821 | SPEC |
![]() | 434123025826 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|