Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 380-480 V |
This user guide provides an overview of the evaluation kit REF-22K-GPD-INV-EASY3B including its main features,key data,pin assignments,mechanical dimensions and corresponding control card.The reference kit REF-22K-GPD-INV-EASY3B is an industrial motor drive for three-phase 400 V AC grids and has a nominal power of 22 kW. The REF-22K-GPD-INV-EASY3B includes the Easy3B power module FP100R12W3T7_B11,the current sensor TLI4971-A120T5, the gate driver IC 1ED3131MC12H,the 1.7 kV SiC-MOSFET IMBF170R1K0M1 and the microcontrollers XMC4800-F144F2048 and XMC4300-F100K256.The combination of these Infineon products allows the customer to evaluate these products in one design and experience the interaction between the products. Beside the hardware,the REF-22K-GPD-INV-EASY3B offers you software for control and communication.The inverter can be controlled via a touch screen and PC-GUI.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Verpackung | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | W (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Ti | Oberfläche | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744314650 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 7 | 4.8 | – | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | 6.9 | – | – | 6.5 | – | – | 21.5 | 50 | 6.6 | 2 | 6 | Superflux | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 665302124022 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 1.00 mm SMT Male Vertical Shrouded Header | 2 | 1 | Männlich | Vertikal | SMT | 1 | 50 | PCB | 20 | max. | 4 | – | Tape and Reel with Cap | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 824011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVS TVS Diode – High Speed Series | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 2.9 | 1.16 | – | – | – | – | SOT23-5L | -55 °C up to +125 °C | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2+1 | Unidirectional | 5 | 1 | 6.1 | 2 | 13 | 13 | 16 | USB 1.0 -2.0 | ||
![]() | 74404084470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 8 | 4.2 | – | – | – | – | 8040 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 8 | – | – | 47 | 1.55 | 2.1 | 136 | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7466313R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMRA SMT Rechtwinklig mit Pins | – | – | – | – | SMT | 50 | – | – | – | – | 5.5 | 7 | Tape and Reel | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | 4.33 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | Messing | M3 | Zinn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885382208014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 1.25 | 7" Tape & Reel | 680 pF | ±10% | 2000 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 1.6 | 0.6 | X7R Klasse II | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744314650 | SPEC | |
![]() | 665302124022 | SPEC | – |
![]() | 824011 | SPEC | |
![]() | 74404084470 | SPEC | |
![]() | 7466313R | SPEC | – |
![]() | 885382208014 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | H (mm) | Verpackung | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | W (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Ti | Oberfläche | Kanäle | Polarität | VCh max. (V) | ICh Leak max. (µA) | VBR min. (V) | CCh typ. (pF) | IPeak (A) | VCh Clamp ESD typ. (V) | VESD Contact (kV) | Anwendung | Muster |
---|