IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (97)

Infineon Technologies XDP710 | Demoboard EVAL_XDP710_V2

XDP™ XDP710-002 evaluation PCBA user guide

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung12-80 V
Ausgang 180 V / 50 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

This board features the XDP710-002, a wide input voltage range Hot-swap controller to provide controlled turn-on of the FETs to reduce the inrush current on capacitive load. In conjunction with the module EVAL_XDP710_FET, it allows for testing of controlled turn-on of N-Channel MOSFETs in various footprints with option to add multiple FETs in parallel for higher power levels.

Eigenschaften

  • Easy input and output connections
  • Provides PMBus™ interface
  • Per pin diagnostics
  • Wide input voltage range
  • On board capacitive load
  • Fault, warning, power good LEDs

Typische Anwendungen

  • Servers, Telecom
  • Power distribution systems, SMPS Switch Mode Power Supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionFarbeH
(mm)
Ø OD
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691210910002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry Rising Cage Clamp PCB Nein 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) 2 Horizontal 6 Karton
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
7464000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal Rot 120 12 120 Lose
7466105RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread with Pin 7 9 70 M5 4 70 Tape and Reel
7464100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-PLUG REDCUBE Direct Plug Terminal Schwarz 120 12 120 Lose
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionFarbeH
(mm)
Ø OD
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster