IC-Hersteller Intel

IC-Hersteller (97)

Intel Cyclone V SoC FPGA | Demoboard Cyclone V SoC FPGA Development Kit Board

Cyclone V SoC FPGA Development Kit Board

Details

TopologieFPGA

Beschreibung

Cyclone V SoC FPGA Development Kit Board

Eigenschaften

REMARK: Schematic and BOM is added

Typische Anwendungen

  • SOC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
VT
(V (DC))
Materialfres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPins
(pcs)
ReihenGenderIR
(A)
VerpackungAnwendungArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
VersionL
(mm)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster
744325120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.2 Superflux 75 32.6 12 25 1.8 4.7 1.98 -40 °C up to +150 °C SMT 2 SMT 10.5
74408943100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SPC SMT-Speicherdrossel 10 2.1 28 3.8 94 -40 °C up to +125 °C SMT 2 1.65 SMT 4.8
7499011121ASPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 350 2250 13.5 100BASE-TX kein-PoE 1x1 Down Nein -40 °C up to +85 °C gelb-grün current & voltage THT Ja Standard THT 21.25
742792780SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0.5 220 360 450 MHz 900 350 Breitband -55 °C up to +125 °C SMT 0.3 SMT 1
742792609SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0.8 30 40 1000 MHz 3000 40 High Current -55 °C up to +125 °C SMT 2 SMT 1.6
434121043816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm 4.3 160 50000 Schwarz nicht spezifiziert -40 °C up to +85 °C 0.05 Tape and Reel
61300111121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header Gerade -40 °C up to +105 °C THT 1 Single Pin Header 3 Beutel 250 2.54 2.54 20 max.
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header Gerade -40 °C up to +105 °C THT 2 Single Pin Header 3 Beutel 250 2.54 5.08 20 max.
61800925023SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DSUB Male PCB Connector Gerade -40 °C up to +85 °C 9 Männlich 3 Tray 125 Gestanzt 30.81 30 max.
62501421621SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.00 mm Male Box Header Gerade -40 °C up to +125 °C THT 14 Männlich 2 Tray 250 2 21.2 20 max.
693071010811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD Micro SD Card Connector Push & Push 8 pins Push & Push -25 °C up to +85 °C SMT 8 Socket 0.5 Tape and Reel & Mylar Micro SD 100 100 max.
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744325120SPEC
74408943100SPEC
7499011121ASPEC
742792780SPEC
742792609SPEC
434121043816SPEC
61300111121SPEC
61300211121SPEC
61800925023SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

62501421621SPEC
693071010811SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
VT
(V (DC))
Materialfres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsPins
(pcs)
ReihenGenderIR
(A)
VerpackungAnwendungArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
VersionL
(mm)
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. R Muster