Topologie | Sonstige Topologie |
The EVB1053-HOME-MXL board is a tool to evaluate the KD1053 Gigabit Ethernet POF Transceiver IC (7 mm x 7 mm, 56-pin, QFN package) from KDPOF, together with the FB01GKAR FOT from Firecomms, for home-networking applications. It is an Ethernet switch with two 1000/100BASE-RHA (optical Ethernet over POF) ports and two 1000/100/10BASE-T ports (copper Ethernet). Based on the GSW120 Gigabit Ethernet switch part from Maxlinear, this new board enables a more affordable BOM and extended daisy-chain functionality, as demanded in common home-networking and small-office environments. The companion EVB1053-HOME-MXL Reference Design provides guidelines for design and evaluation capabilities in a flexible platform, enabling product designers to successfully shorten the time-to-market for KD1053-based consumer end products.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | – | 4 | – | – | – | – | – | 35 | – | 4.7 | – | 2 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | 2 | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7499111447 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | 350 | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1000BASE-T | kein-PoE | 1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current | THT | Ja | – | – | THT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279215 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 80 | 110 | 2000 MHz | 3000 | 30 | High Current | 2 | 101 | 1.1 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279218 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 600 | 700 | 90 MHz | 2000 | 100 | High Current | 1.2 | 131 | 1.1 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279221111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 9.5 | – | – | – | 3.2 | – | 110 | 118 | 150 MHz | 5400 | 15 | Hochstrom | 5.4 | 44 | 1.1 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61201421621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male Box Header | – | – | – | – | – | – | – | 25.44 | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | 14 | 2.54 | Low Profile | Männlich | 250 | 20 | max. | Tray | |
![]() | 418121160802 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | 2 | 6.02 | Ja | – | – | – | – | – | – | 0.025 | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74438356022 | SPEC | |
![]() | 7499111447 | SPEC | |
![]() | 74279215 | SPEC | |
![]() | 74279218 | SPEC | |
![]() | 74279221111 | SPEC | |
![]() | 61201421621 | SPEC | – |
![]() | 418121160802 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Muster |
---|