IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (104)

Microchip dsPIC33EP64MC206 | Demoboard LPHV-MC-Board

Low Power High Voltage Motor Control Board

Details

TopologieMotor Drive

Beschreibung

The Low Power High Voltage Motor Control Board is designed to help the user in rapid evaluation of a wide variety of motor control applications using Microchip's dsPIC DSC dsPIC33EP64MC206. This compact and cost-effective board has a 3-phase power module with a built-in driver and is targeted to control various types of high-voltage motors such as Brushless DC(BLDC) motors, Permanent Magnet Syn-chronous Motors(PMSM) and AC Induction Motor(ACIM) in sensored or sensorless mode of operation.

Eigenschaften

  • 3-phase motor control power stage for driving Low Power High Voltage BLDC/ PMSM motors.
  • Current amplification and over current protection through amplifiers/comparators internal to the dsPIC33EP64MC206.
  • Motor drive stage uses an integrated power module with a built-in temperature sensing circuit.
  • Phase voltage feedback for sensorless BLDC operation and windmilling.
  • DC bus and Phase current sensing for single/dual shunt sensorless FOC control.
  • Non-isolated Hall sensors/Quadrature Encoder Interface (QEI) for sensored motor control algorithms.
  • Isolated TTL UART interface.
  • Four LEDs for debug/indication.
  • Four user configurable push buttons.
  • FG signal output

Typische Anwendungen

  • Motor control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT
(A)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
74477710SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 2 7345 -40 °C up to +125 °C 3.55 3.2 45 26 120 2.6 Gestanzt 2 10 49 7.3 7.3 4.5 SMT
74438323033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2 2510 -40 °C up to +125 °C 1.75 2.7 220 50 80 2.1 SMT 1.25 3.3 264 2.5 2 1 SMT
691102710003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 3 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) 5 Karton -40 °C up to +105 °C 17.5 15 10 THT
744841330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel 4 XS -40 °C up to +125 °C THT 2.5 3 30 26 250 1500 NiZn 16 7.5 17.5 THT
691133710004SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 1337 - 5.00 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp 4 Kabelschutzprinzip PCB Nein Horizontal 30 to 12 (AWG) 0.2 to 2.5 (mm²) 5 Karton -30 °C up to +85 °C 20 20 13 THT
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C Single Stiftleiste 3 12.7 THT
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C Single Stiftleiste 3 15.24 THT
890324025034CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF X2 260 0.130 GΩ 15 Karton ±10% Raster 15 mm -40 °C up to +105 °C 4 275 18 8.5 14.5 Boxed THT
150080RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 SMT
150080GS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 450 3.2 InGaN 140 Tape and Reel 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 SMT
860020772010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF 2 Ammopack ±20% 9 2000 42 6.3 5 63 11
860021373003SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren2.2 µF 2.5 Ammopack ±20% 15 2000 34 26.4 6.3 400 15
860080373005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 2.5 Ammopack ±20% 12 2000 360 16 6.3 16 11
860080474012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren330 µF 3.5 Ammopack ±20% 10 3000 990 82.5 8 25 16
860080374016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren680 µF 3.5 Ammopack ±20% 12 3000 1120 108.8 8 16 20
860160573012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 2.5 Ammopack ±20% 12 3000 378 35 6.3 35 15
860160475022SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 5 Ammopack ±20% 14 6000 1020 117.5 10 25 12.5
865090440001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren3.3 µF8.33333 MΩ 15" Tape & Reel ±20% 4.0 x 5.5 -40 °C up to +85 °C 16 SMT 1000 10 0.4 4 25 5.5 4.3 V-Chip SMT
865090440003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF8.33333 MΩ 15" Tape & Reel ±20% 4.0 x 5.5 -40 °C up to +85 °C 16 SMT 1000 27 0.5 4 25 5.5 4.3 V-Chip SMT
861221485015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AIE8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF 10 Tray ±20% 30.0 x 30.0 -25 °C up to +85 °C 20 3000 1640 943.93 30 450 31
885012006054SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)33 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 1000 NP0 Klasse I 0.4 50 1.6 0.8 0.8
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.4 25 1.6 0.8 0.8
885012207007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 5 X7R Klasse II 0.5 10 2 1.25 0.8
885012207031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)470 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.5 16 2 1.25 0.8
885012207078SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF0.5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 5 X7R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
885012207090SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74477710SPEC
74438323033SPEC
691102710003SPEC
744841330SPEC
691133710004SPEC
61300511121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

890324025034CSSPEC
150080RS75000SPEC
150080GS75000SPEC
860020772010SPEC
860021373003SPEC
860080373005SPEC
860080474012SPEC
860080374016SPEC
860160573012SPEC
860160475022SPEC
865090440001SPEC
865090440003SPEC
861221485015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

885012006054SPEC
885012206071SPEC
885012207007SPEC
885012207031SPEC
885012207078SPEC
885012207090SPEC
885012207098SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
ISAT
(A)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster