| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 1 A |
| IC-Revision | 1 |
mEZS84801A is a 12W, IEEE 802.3af-Compliant PoE powered device (PD) module with 37-57V PSE input and requires no Optocoupler Feedback
37V to 57V PSE Input 12V Output Voltage 1A Load Current No Optocoupler Feedback Over-Current Protection Over-Temperature Protection Over-Voltage Protection Minimal External Components
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | 8P8C | Horizontal | geschirmt | Unten | Nein | CAT 3 | 1.5 | 120 | Tray | – | – | – | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | |
![]() | 749020010A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 1.27 | – | 6.5 | – | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | -40 °C up to +85 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | Gerade | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 61301211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | Gerade | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | 12 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
| 750316206 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 615008140121 | SPEC | – |
![]() | 749020010A | SPEC | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61301211121 | SPEC | – |
| 750316206 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Typ | Schirmung | Tab | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|