IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (104)

Nexperia GAN111-650WSB | Demoboard NX-HB-GAN111UL

NX-HB-GAN111UL half-bridge evaluation board

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung400 V
IC-Revision1

Beschreibung

The NX-HB-GAN111UL half-bridge evaluation board provides the elements of a simple buck or boost converter. This enables the basic study of the switching characteristics and efficiency achievable with Nexperia’s 650V Cascode GaN FETs. The circuit is configured for synchronous rectification, in either buck or boost mode. Selection jumpers allow the use of a single logic input or separate high / low level inputs. The voltage input and output can operate at up to 400 VDC, with a power output > 2000 Watts.

Eigenschaften

  • Simple gate drive (0 V to +10 V or +12 V)
  • Robust gate oxide (±20 V capability)
  • High gate threshold voltage (+4 V) for very good gate bounce immunity
  • Very low source-drain voltage in reverse conduction mode
  • Transient over-voltage capability

Typische Anwendungen

  • Solar (PV) inverters
  • Servo motor drives, Hard and soft switching converters for industrial and datacom power, AC/DC Bridgeless totem-pole PFC, DC/DC High-frequency resonant converters, Datacom and telecom (AC/DC and DC/DC) converters
  • TV PSU and LED drivers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Schlüsselweite
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RH
(mm)
Ø OD
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Muster
885012006079SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 pF ±5% 100 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000 0.8
885012006059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 pF ±5% 50 060310 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000 0.8
885342208021SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage10 nF ±10% 1000 1206 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 0.6 600 1.25
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 600 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 0.8
885342214173SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage100 nF ±10% 1000 2220 2.51 GΩ X7R Klasse II 5.7 5 0.85 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 600 2.5
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 600 100.1 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1.25
885012207079SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)2.2 µF ±10% 25 0805 600 100.05 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1.25
885012108022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 µF ±10% 50 1206 600 100.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 0.6 7" Tape & Reel -55 °C up to +85 °C 1.6
61900311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header1000 MΩ 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 Männlich Vertikal 3 THT 250 PCB 20 max. 3
970150485SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal 15 Beutel -30 °C up to +110 °C 8 M4
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 7.62 Beutel -40 °C up to +105 °C 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 THT 250 20 max.
746600330RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread Tape and Reel -55 °C up to +150 °C 50 SMT 3 7 50 M3 4
750371702SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQmin.DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQ
(%)
Schlüsselweite
(mm)
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RH
(mm)
Ø OD
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Muster