| Topologie | FPGA |
| IC-Revision | 1 |
NavQPlus is a reference design for a mission computer, AKA companion computer, for use in mobile robotics using ROS2 and similar applications such as ground stations and smart cameras. It has a SOM identical to the i.MX 8M Plus EVK, with a minor exception that the NavQPlus supports 8GB LPDDR4 while the i.MX 8M Plus EVK SOM supports 6GB LPDDR4. The NavQPlus is an intermediate step between the i.MX 8M Plus EVK and a fully custom board design. It features a small form factor with Linux Foundation Dronecode connectors, dual USB, dual CAN, dual MIPI-CSI camera interfaces, IX-Industrial Ethernet connector, 100BaseT1 Two-wire ethernet, 9-20V input power management using USB-C PD, industrial real time clock (RTC) with tamper/timestamping and onboard SE050 Secure element with NFC.Software supporting Linux Desktop POC, Python, eIQ and ROS2 has been prepared to support robotics development for low power machine learning, vision, compute, path planning and navigation. Additionally because of the HDMI, LVDS, MIPI DSI display interfaces, NavQPlus is also suitable for use in digital signage, groundstations, industrial remote controllers and other display applications needing connectivity.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012105017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±20% | 16 | 0402 | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012105013 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0402 | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
| 885012106006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0603 | 15 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | |||
![]() | 7427927311 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0402 | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | 200 | 450 MHz | 1200 | 0.09 | Hochstrom | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 749020111A | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 9 | 2.35 | 13.97 | – | – | – | – | 1500 | Gestanzt | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | 1000 Base-T | 1 | kein-PoE | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 350 | ||
![]() | 685119248123 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM HDMI Connectors | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | Micro HDMI | 19 | Buchse | – | 40 | 5 000 Steckzyklen | Type D | 0.5 | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | SMT | – | |
![]() | 9774030151R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2.5 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | Tape and Reel | M2.5 | 5.1 | 3.5 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | 700 | USB 3.1 | 24 | Buchse | – | 48 | 10 000 Mating cycles | Type C | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THR | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | Micro SD | 8 | Buchse | Mit Kartenerkennung | 100 | 10 000 Mating cycles | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | SMT | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Ti | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | VPE | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (A) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|