| Topologie | Sonstige Topologie |
The Connected Lighting Platform is a modular development kit for prototyping cost-effective, industrial LED lighting solutions. The platform is extremely energy efficient and features wireless control (on/off, dimming, etc.) and two independently controlled LED channels that provide a maximum brightness of 7000 lumens
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Farbe | CCT max. | ΦV typ. (lm) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Bauform | Pins (pcs) | Gender | Montageart | Typ | Raster (mm) | IR (A) | IR[cULus] (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Arbeitsspannung [UL] (V (AC)) | Arbeitsspannung [cULus] (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 158353060 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED | Kaltweiß | 6000.0 | 135 | 3.2 | InGaN | 120 | 3535 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 695102401122 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-LECO Series 401 - WTB Accessories for BTB Connection | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Wire to Board Accessories | BtB | Gerade | 4 | 9 | 9 | 320 | 320 | 320 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 158353060 | SPEC | |
![]() | 695102401122 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Farbe | CCT max. | ΦV typ. (lm) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Bauform | Pins (pcs) | Gender | Montageart | Typ | Raster (mm) | IR (A) | IR[cULus] (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Arbeitsspannung [UL] (V (AC)) | Arbeitsspannung [cULus] (V (AC)) | Muster |
|---|
Connected Lighting Platform for LED Control