IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCL31010 | Demoboard NCL31010REFGEVB EVBUM2824/D

IEEE 802.3bt Complete PoE Connected LED Driver Power Solution Kit

Details

TopologieAbwärtswandler
Ausgang 15 V

Beschreibung

The NCL31010GEVK kit allows easy implementation and evaluation of a Power−over−Ethernet powered LEDLuminaire Controller that is able to operate with an assigned power level up to 51 W.The NCL31010REFGEVB evaluation board is based on the Complete PoE Connected LED Driver Power Solution NCL31010 (U2) with integrated PoE PD interface controller, dual synchronous step−down DC/DC converters for the main 3.3 V VDD system supply as well as an auxiliary supply VDD2 and a current mode buck DC/DC controller designed to operate as a LED driver.

Eigenschaften

  • IEEE802.3bt/at/af standard certified
  • High efficiency buck LED driver (97%)
  • Visible Light Communication capable (50kHz bandwidth)
  • High accuracy metrology (+-1%) integrated
  • Integrated 3.3V buck converter
  • Adjustable 2.5 to 24V buck converter
  • I2C or SPI serial interface

Typische Anwendungen

  • Connected LED Lighting, Visible Light Communication

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionxPxCSchirmungTabEMIAnwendungssystemArbeitsspannung
(V (AC))
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Muster
885012006078SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)68 pF ±5% 100 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8 -55 °C up to +125 °C
885012206106SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)470 pF ±10% 100 0603 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8 -55 °C up to +125 °C
742792021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0805 2 1.2 0.5 SMT 22 40 1000 MHz 6000 0.008 Hochstrom 4500 40 0.9 -55 °C up to +125 °C SMT
7427922808SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 0603 1.6 0.8 0.3 SMT 8 25 1930 MHz 9500 0.005 Hochstrom 9500 24 0.8 -55 °C up to +125 °C SMT
74279221111SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1206 3.2 1.6 0.5 SMT 110 118 150 MHz 5400 0.015 Hochstrom 5400 44 1.1 -55 °C up to +125 °C SMT
74279224101SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 2220 5.6 5.1 0.76 SMT 100 160 1000 MHz 7000 0.005 Hochstrom 7000 160 1.8 -55 °C up to +125 °C SMT
744777239SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 7345 7.3 7.3 0.61 0.42 3.8 Gestanzt geschirmt 2 2.85 380 4.5 -40 °C up to +125 °C SMT 390
7447714101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1050 10 10 1.8 5.9 Performance geschirmt 2 0.198 1500 5 -40 °C up to +150 °C SMT 100
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 5.08 Beutel 250 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 10.16 Beutel 250 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual1000 MΩ 5.08 Beutel 250 4 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 15.24 Beutel 250 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3000 -40 °C up to +105 °C THT
615008138021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT500 MΩ Tray 8P8C Kunststoff Nein CAT 3 120 Vertikal 1500 1x1 -40 °C up to +85 °C THT
61500814221SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT500 MΩ Tray 8P8C geschirmt Unten Nein CAT 3 120 Horizontal 1500 1x1 -40 °C up to +85 °C THT
7490220123SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 18.04 14.7 13.97 SMT 24 1.27 4PPoE (to 1400 mA) 9.05 1000 Base-T 1 4PPoE (bis zu 1500 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 180
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012006078SPEC
885012206106SPEC
742792021SPEC
7427922808SPEC
74279221111SPEC
74279224101SPEC
744777239SPEC
7447714101SPEC
61300211121SPEC
61300411121SPEC
61300421121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

615008138021SPEC
61500814221SPEC
7490220123SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
VersionxPxCSchirmungTabEMIAnwendungssystemArbeitsspannung
(V (AC))
Pins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Muster