IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NCP1096 | Demoboard NCP1096GEVB PoE

NCP1096: Power Over Ethernet – Powered Device Interface Controller with integrated hot swap FET, IEEE 802.3bt

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung34-57 V
IC-Revision1

Beschreibung

Part of ON Semiconductor’s family of IEEE.3bt, IEEE 802.3af, and/or IEEE 802.3at compliant solutions Power over Ethernet Powered Devices (PoE-PD), the NCP1096 supports the development of high power applications including connected lighting and USB Type C. The NCP1096 incorporates all necessary functions within a PoE system such as detection, classification and current limiting during the inrush phase.Using an internal hot-swap FET, the NCP1096 provides an output voltage of up to 90 Watts. For improved energy efficiency, the NCP1096 offers Autoclass support which optimizes power allocation based on the PD type and classification.

Eigenschaften

  • IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at compliant - Allows for up to 90 W of power - Guaranteed interoperability between PoE devices
  • Part of ON Semiconductor’s family of low-power solutions for PoE-PD
  • 5-Event Physical Layer Classification
  • Smart power budgeting using Autoclass support which allows the PSE to assign power to each PD efficiently
  • Active bridge and hot-swap FET disable when auxililary supply connected, increases power efficiency where auxiliary supply powers a PD
  • Also available with external hot-swap FET for operation >71 W (NCP1095)

Typische Anwendungen

  • Power over Ethernet Powered Devices (PoE-PD), Internet of Things (IoT), IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionxPxCTabEMIAnwendungssystemCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Muster
691412120003BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 412B - 3.50 mm Screwless 45° Entry - 2.1 mm 2 Wires 3 Screwless PCB Nein 45° 14 to 20 (AWG) 2.08 to 0.518 (mm²) -40 °C bis zu +105 °C 12 Karton -40 °C up to +105 °C THT
7490220123SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 24 4PPoE (to 1400 mA) -40 °C bis zu +85 °C 18.04 14.7 9.05 13.97 1000 Base-T 1 4PPoE (bis zu 1500 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 180
61500814221SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded 8P8C Tab Down Horizontal 8P8C Down Nein CAT 3500 MΩ Tray 1x1 -40 °C up to +85 °C THT
885342210004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 3000 1808 -55 °C bis zu +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 4.5 2.03 2 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691412120003BSPEC
7490220123SPEC
61500814221SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

885342210004SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionxPxCTabEMIAnwendungssystemCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (RMS))
MontageartL
(µH)
Muster