IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCP12600 | Demoboard NCP12600 "Snooper" demonstration board 19 V/45 W

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 119 V / 2.4 A
IC-RevisionB

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
7448011008SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 1 8 330 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT
7508112434SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7448011008SPEC
7508112434SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster