| 150060BS75000 | SPEC
| | 27 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | |
 | 150060GS75000 | SPEC
| | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 430 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | |
 | 150060RS75000 | SPEC
| | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | |
 | 150060SS75000 | SPEC
| | 26 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | SMT | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | |
 | 744043220 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 0.925 | 0.7 | 20 | SMT | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 4.8 | 2.8 | – | – | – | 2 | – | 22 | – | – | – | – | 4828 | |
 | 7447714101 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.8 | 5.9 | SMT | 198 | Performance | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | 10 | 5 | – | – | – | 2 | – | 100 | – | – | – | – | 1050 | |
 | 760301302 | SPEC
| – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 10.5 | 11 | – | – | – | – | 1:1 | 750 | 102 | 2500 | 11 | 4 | EP7 | |
 | 865080540004 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | SMT | 10 µF | 35 | 2000 | 90 | 2000 | 3.5 | 14 | 4 | 5.5 | 15" Tape & Reel | 1.8844 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | 4.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0 x 5.5 | |
 | 865080545011 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | SMT | 68 µF | 35 | 2000 | 265 | 400 | 23.8 | 14 | 6.3 | 7.7 | 15" Tape & Reel | 0.33477 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | 6.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.3 x 7.7 | |
 | 750315046 | SPEC
| | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-OLTI Offline Flyback Transformers | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27.05 | – | – | 141 - 403 V (AC) | 24 | 2.1 | 24 | 60 | 8.67:1:1 | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 32.25 | 22.86 | – | – | – | – | 8.67:1:1 | 1000 | – | 3000 | – | 30 | EE25/13/7 | |
 | 618009211721 | SPEC
| – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB PCB | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | 30.8 | Tray | – | – | – | – | – | – | – | Männlich | Abgewinkelt | Ohne Sechskantschrauben | -55 °C up to +105 °C | 125 | – | – | 3 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 74655095 | SPEC
| – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lose | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | 10 | 4 | – | M5 | 3.5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | |
 | 875115652007 | SPEC
| | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | 100 µF | 35 | 2000 | 3000 | – | 700 | 12 | 8 | 8.7 | 15" Tape & Reel | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | 8.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.0 x 8.7 | |
 | 875075661010 | SPEC
| | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | 330 µF | 35 | 2000 | 4400 | – | 2310 | 12 | 10 | 12.4 | 15" Tape & Reel | 0.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | 10.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.0 x 12.4 | |
 | 865061463005 | SPEC
| | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | 15 µF | 450 | 5000 | 100 | 3500 | 167.5 | 20 | 16 | 17 | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 17.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.0 x 17.0 | |
![]() | 750317850 | SPEC
| – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 750317849 | SPEC
| – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Power Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |