| Topologie | Sonstige Topologie |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | xPxC | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Haltbarkeit | Anwendung | Interface typ | IR 1 (mA) | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | IR (mA) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | – | – | 430 | – | – | 3.2 | – | – | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 1.6 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS73220 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 624 | Rot | 632 | – | – | 90 | – | – | 2 | – | – | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 1.6 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742843122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.38 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 1 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 500 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 220 | 400 | 750 MHz | 800 | 300 | Hochstrom | 1100 | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.015 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 1.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5100 | 74 | Hochstrom | 5100 | ||
![]() | 74279220181 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.037 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 2 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | 180 | 202 | 155 MHz | 3100 | 61 | Hochstrom | 3100 | ||
![]() | 74279221100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.003 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 3.2 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | 10 | 41 | 2178 MHz | 10500 | 28 | Hochstrom | 10500 | ||
![]() | 744373240033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.33 | 10.5 | 11.2 | 22 | 0.0086 | 143 | SMT | – | – | – | geschirmt | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4.45 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744784010A | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.001 | – | – | – | 0.1 | 10000 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | ||
![]() | 61202021721 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Tray | 20 | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | 33.06 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 30 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | 3000 | |
![]() | 61303021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 30 | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | 38.1 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 40 | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | 50.8 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 615008137421 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | 569 | 588 | – | 15 | 12 | – | 2.23 | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 8P8C | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 120 | Tray | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | 20 | max. | 750 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1500 | |
![]() | 614004190021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | 30 | Tray | 4 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +85 °C | 30 | max. | 1 500 Mating cycles | USB 2.0 | Type A | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 3000 | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Pads & Pegs | – | – | – | – | – | – | 30 | Tape and Reel | 5 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +105 °C | 30 | max. | 10 000 Mating cycles | Micro USB 2.0 | Type B | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1000 | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | 50 | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | Tape and Reel | 24 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +105 °C | 30 | max. | 10 000 Mating cycles | USB 3.1 | Type C | – | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 5000 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 5.08 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 3 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 7.62 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 6 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 15.24 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61301211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 12 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 30.48 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Pads & Pegs | – | – | – | – | – | – | 30 | Tape and Reel & Mylar | 5 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 1 500 Mating cycles | Mini USB 2.0 | Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1000 | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Kartenerkennung | – | – | – | – | – | – | 100 | Tape and Reel & Mylar | 8 | – | – | Buchse | – | – | -25 °C up to +85 °C | 100 | max. | 10 000 Mating cycles | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | 500 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS73220 | SPEC | |
![]() | 742843122 | SPEC | |
![]() | 74279228600 | SPEC | |
![]() | 74279220181 | SPEC | |
![]() | 74279221100 | SPEC | |
![]() | 744373240033 | SPEC | |
![]() | 744784010A | SPEC | |
![]() | 61202021721 | SPEC | – |
![]() | 61303021121 | SPEC | – |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 615008137421 | SPEC | – |
![]() | 614004190021 | SPEC | – |
![]() | 629105136821 | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301211121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 693071010811 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | xPxC | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Haltbarkeit | Anwendung | Interface typ | IR 1 (mA) | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | IR (mA) | Muster |
|---|