IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV51075

SEC-3PH-11-OBC-EVB: Three-phase On Board Charger (OBC) PFC-LLC platform

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
IC-Revision1

Beschreibung

The SEC-3PH-11-OBC-EVB is a three-phase On Board Charger (OBC) platform achieving state-of-the-art system efficiency with AEC-Q SiC power devices and drivers. The system boasts the high performance SiC MOSFET 1200 V, 80 mΩ (NVHL080N120SC1), SiC MOSFET Gate driver 6A (NCV51705) and SiC Diode 650 V, 30 A (FFSB3065B-F085). Conceived in a modular approach and equipped with a user-friendly GUI, the kit facilitates the evaluation of the SiC devices in an OBC application. The LLC system is driven in voltage or current control modes by the embedded software. Ultimately, the platform serves as a learning environment for three-phase AC/DC power conversion. Visit the On Board Charging solutions solutions site to learn how ON Semiconductor can help you a comprehensive and advanced portfolio

Eigenschaften

  • AEC-Q qualified SiC power devices and drivers
  • AC/DC 3-Ph PFC full bridge (Voltage Source Inverter)
  • DC/DC LLC full bridge
  • Executable software FOC (Vector Control), CC and CV
  • GUI
  • Input Voltage - 195-265 Vac
  • DC Bus Max - 735 Vdc
  • Output Voltage - 200-450 Vdc
  • Output Current - 0-40A
  • fs max. 400 kHz

Typische Anwendungen

  • On board charger (OBC), EV Charging, 3-Ph AC/DC conversion

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartRDC max.
(mΩ)
VersionSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
ToCVR
(V (AC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungRESR
(Ω)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXGenderAusführungBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
nL
(µH)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (AC))
CWW 1
(pF)
LS
(µH)
BauformAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 SMT 1.6 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C 0.8 0.7 0603
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 SMT 1.6 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C 0.8 0.7 0603
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT 1.6 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C 0.8 0.7 0603
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 SMT SMT 1.6 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C 0.8 0.7 0603
744043220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 0.925 0.7 20 SMT 185 4.8 -40 °C up to +125 °C 4.8 2.8 2 22 4828
7447714101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1.5 1.8 5.9 SMT 198 Performance 10 -40 °C up to +150 °C 10 5 2 100 1050
760301302SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-GDTI Gate-Drive-Übertrager SMT 10.5 80 -40 °C up to +125 °C 10.5 11 1:1 750 102 2500 11 4 EP7
865080540004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT SMT 5.510 µF 35 2000 90 2000 3.5 14 4 15" Tape & Reel 1.8844 -55 °C up to +105 °C 4.3 4.0 x 5.5
865080545011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT SMT 7.768 µF 35 2000 265 400 23.8 14 6.3 15" Tape & Reel 0.33477 -55 °C up to +105 °C 6.6 6.3 x 7.7
61300811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 THT 20.32 Beutel Stiftleiste -40 °C up to +105 °C 250 2.54 Single 8 Gerade
61303621121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3 THT 45.72 Beutel Stiftleiste -40 °C up to +105 °C 250 2.54 Dual 36 Gerade
691313510002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header 20 THT 12.16 Karton Geschlossene Enden -40 °C up to +105 °C 320 5.08 2 Steckbar PCB Nein Horizontal
691351500002SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 351 - 5.08 mm Vertical 20 Kabel 10.16 Karton -40 °C up to +105 °C 320 5.08 2 Steckbar Kabel Nein Vertikal 12 to 24 (AWG) 3.31 to 0.205 (mm²)
971100365SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external 6 10 M3 Beutel -30 °C up to +110 °C M3
971300471SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external 7 30 M4 Karton -55 °C up to +150 °C M4
970600471SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal 7 60 Karton -55 °C up to +150 °C M4
750315046SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 2 THT 27.05 141 - 403 V (AC) 24 2.1 24 60 8.67:1:1 -40 °C up to +125 °C 32.25 22.86 8.67:1:1 1000 3000 30 EE25/13/7
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 THT 7.62 Beutel Stiftleiste -40 °C up to +105 °C 250 2.54 Single 3 Gerade
61301011121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 THT 25.4 Beutel Stiftleiste -40 °C up to +105 °C 250 2.54 Single 10 Gerade
618009211721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DSUB PCB 3 Gestanzt 30.8 Tray Männlich Ohne Sechskantschrauben -55 °C up to +105 °C 125 3 9 PCB Abgewinkelt
74655095SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread 85 THR Lose -55 °C up to +150 °C 10 4 M5 3.5 8
875115652007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren V-Chip SMT 8.7100 µF 35 2000 3000 700 12 8 15" Tape & Reel 0.03 -55 °C up to +105 °C 3.1 8.3 8.0 x 8.7
875075661010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren V-Chip SMT 12.4330 µF 35 2000 4400 2310 12 10 15" Tape & Reel 0.02 -55 °C up to +105 °C 10.3 10.0 x 12.4
865061463005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren V-Chip SMT 1715 µF 450 5000 100 3500 167.5 20 16 15" Tape & Reel -40 °C up to +105 °C 17.1 16.0 x 17.0
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060RS75000SPEC
150060SS75000SPEC
744043220SPEC
7447714101SPEC
760301302SPEC
865080540004SPEC
865080545011SPEC
61300811121SPEC
61303621121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

691313510002SPEC
691351500002SPEC
971100365SPEC
971300471SPEC
970600471SPEC
750315046SPEC
61300311121SPEC
61301011121SPEC
618009211721SPEC
74655095SPEC
875115652007SPEC
875075661010SPEC
865061463005SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
IR
(A)
ISAT
(A)
fres
(MHz)
MontageartRDC max.
(mΩ)
VersionSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
ToCVR
(V (AC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungRESR
(Ω)
VinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXGenderAusführungBetriebstemperaturArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenW
(mm)
H
(mm)
IR 1
(A)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
nL
(µH)
∫Udt
(µVs)
VT
(V (AC))
CWW 1
(pF)
LS
(µH)
BauformAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster