IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi NCV57000 | Demoboard SEC-PTC400

PTC IGBT Driver Reference Design

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung200-400 V
Ausgang 1380 V / 40 A
IC-Revision1.0.1

Beschreibung

This document is the entry point to the reference documentation of PTC heater discrete IGBT driver board evaluation platform, version 1.0.1. The evaluation platform is for thermal performance evaluation that provides developers with the tools and test data needed to build applications that drive PTC based on high current isolated driver and IGBT from On Semiconductor. This documentation focuses on the output voltage and current adjustment through high side and low side IGBT, and would help user to setup different variables, such as voltage, to get the wanted current and get the wanted test condition. Finally, it will help customer better understand isolated driver and IGBT performance by tested data and curve.

Eigenschaften

  • 4V to 16V Operating Input Range
  • Wide Output Voltage:
  • I2C Programmable: 0.55V to 5.4V
  • External Resistor Divider: 0.6V to 7V or VIN * DMAX if VIN < 7V
  • Channel 1 and 2: 3A Continuous Current
  • Channel 3 and 4: 2A Continuous Current
  • Interleaved Operation
  • Configurable, Multi-Functional GPIO Pin
  • I2C and Configurable Parameters:
  • Paralleling Channel 1 and 2
  • Paralleling Channel 3 and 4
  • Switching Frequency
  • Output Voltage
  • Over-Current and Over-Voltage Protection Threshold
  • Power-On and Power-Off Sequencing
  • Forced PWM or Auto-PWM/PFM
  • Preset to MPM54304GMN-0000 Configuration

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCdV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890303423005CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren68 nF 52 19000 MΩ 10 Karton 630 13 5.5 11
865060542002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF10 MΩ 15" Tape & Reel 2000 150 3.5 14 5 800 35 5.5 5.3 V-Chip SMT
865090240001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF3.33333 MΩ 15" Tape & Reel 1000 23 0.4 22 4 10 5.5 4.3 V-Chip SMT
860241478004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF 5 Ammopack 10000 632 496 20 13 450 25
865090545008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLU Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF2.12766 MΩ 15" Tape & Reel 1000 75 3.3 14 6.3 35 7.7 6.6 V-Chip SMT
7448421016SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB NiZn Stromkompensierte Netzdrossel 10 16 3 250 1500 NiZn 18.5 14.5 22 THT
74437346015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 9.1 11.2 27.6 45 1.5 15 7.3 6.6 2.8 SMT
74437377033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 12.8 13.3 30.9 17 3.3 11 13.5 12.6 3.3 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCdV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
Z
(mΩ)
IR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster