| Topologie | Abwärtswandler |
The NCV6323 is a synchronous buck Converter which is optimized to supply different sub systems of portable applications powered by one cell Li-ion or three cell alkaline/NiCd/NiMH batteries. The devices are able to deliver up to 2 A on an external adjustable voltage. Operation with 3 MHz switching frequency allows employing small size inductor and capacitors. Input supply voltage feedforward control is employed to deal with wide input voltage range. Synchronous rectification offer improved system efficiency. The NCV6323 is in a space saving, low profile 2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8 package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | xPxC | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Haltbarkeit | Anwendung | Interface typ | IR 1 (mA) | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | IR (mA) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | – | – | 430 | – | – | 3.2 | – | – | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 1.6 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS73220 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 624 | Rot | 632 | – | – | 90 | – | – | 2 | – | – | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 1.6 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742843122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.38 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 1 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 500 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 220 | 400 | 750 MHz | 800 | 300 | Hochstrom | 1100 | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.015 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 1.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5100 | 74 | Hochstrom | 5100 | ||
![]() | 74279220181 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.037 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 2 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | 180 | 202 | 155 MHz | 3100 | 61 | Hochstrom | 3100 | ||
![]() | 74279221100 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.003 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 3.2 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.1 | – | – | – | – | – | 10 | 41 | 2178 MHz | 10500 | 28 | Hochstrom | 10500 | ||
![]() | 744373240033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.33 | 10.5 | 11.2 | 22 | 0.0086 | 143 | SMT | – | – | – | geschirmt | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 4.45 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744784010A | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.001 | – | – | – | 0.1 | 10000 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 | ||
![]() | 61202021721 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Tray | 20 | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | 33.06 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 30 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | 3000 | |
![]() | 61303021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 30 | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | 38.1 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 40 | 2.54 | – | Stiftleiste | Dual | 50.8 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 615008137421 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | 569 | 588 | – | 15 | 12 | – | 2.23 | 2.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 8P8C | – | 1x1 | geschirmt | Oben | Ja | gelb-grün | CAT 3 | 120 | Tray | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | 20 | max. | 750 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1500 | |
![]() | 614004190021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | 30 | Tray | 4 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +85 °C | 30 | max. | 1 500 Mating cycles | USB 2.0 | Type A | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 3000 | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Pads & Pegs | – | – | – | – | – | – | 30 | Tape and Reel | 5 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +105 °C | 30 | max. | 10 000 Mating cycles | Micro USB 2.0 | Type B | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1000 | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | 50 | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | Tape and Reel | 24 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +105 °C | 30 | max. | 10 000 Mating cycles | USB 3.1 | Type C | – | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 5000 | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 2 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 5.08 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 3 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 7.62 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 6 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 15.24 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 61301211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | Beutel | 12 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 30.48 | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 25 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | 3000 | |
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Pads & Pegs | – | – | – | – | – | – | 30 | Tape and Reel & Mylar | 5 | – | – | Buchse | – | – | -40 °C up to +105 °C | 20 | max. | 1 500 Mating cycles | Mini USB 2.0 | Type B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 1000 | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | Mit Kartenerkennung | – | – | – | – | – | – | 100 | Tape and Reel & Mylar | 8 | – | – | Buchse | – | – | -25 °C up to +85 °C | 100 | max. | 10 000 Mating cycles | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | 500 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS73220 | SPEC | |
![]() | 742843122 | SPEC | |
![]() | 74279228600 | SPEC | |
![]() | 74279220181 | SPEC | |
![]() | 74279221100 | SPEC | |
![]() | 744373240033 | SPEC | |
![]() | 744784010A | SPEC | |
![]() | 61202021721 | SPEC | – |
![]() | 61303021121 | SPEC | – |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 615008137421 | SPEC | – |
![]() | 614004190021 | SPEC | – |
![]() | 629105136821 | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301211121 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 693071010811 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak G typ. (nm) | λPeak Y typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV G typ. (mcd) | IV Y typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF G typ. (V) | VF Y typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | xPxC | Ausführung | Ports | Schirmung | Tab | EMI | LED | Anwendungssystem | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | L (mm) | Betriebstemperatur | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Haltbarkeit | Anwendung | Interface typ | IR 1 (mA) | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | IR (mA) | Muster |
|---|