IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi RSL10, ARX3A0 IAS Mono + Color | Demoboard SECO-RSL10-CAM-COLOR-GEVK_050110

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2

Beschreibung

The RSL10 Smart Shot Color Camera is a complete node-to-cloud solution platform for vision IoT applications that require always on, multi-year battery life with Bluetooth® Low Energy connectivity. Allowing OEMs to design low power cameras with triggered image capture and cloud-based processing, the platform offers the same features as the RSL10 Smart Shot Camera in a smaller form-factor with extended battery life and support for color and mono imaging.

Eigenschaften

Supports multiple image capture trigger modesPeriodic (1 second to 1 minute intervals)Continuous video-like stream with less than 1 frame/s on BLE5.0 and above on compatible mobile devicesProximity detectionAcceleration triggerEnvironment change triggerBluetooth Low Energy connectivity (Bluetooth 5) enabled by the RSL10 SIPFirmware Over The Air (FOTA) updatesSmall form Factor ( 55 x 65 mm)Advanced 360 fps imaging provided by the ARX3A0 Mono 65° DFOV IAS ModuleHigh sensitivity at both visible and NIR wavelengthSuper low power (3.2 mW)1/10" sensor for super compact moduleAuto Exposure featured enabled during image processingRSL10 Smart Shot Mobile App (GooglePlay™) (iOS®)Cloud connectivity to Amazon Web Services™ (Amazon Rekognition)Image Analytics/AI Engine to detect and identify objects within an imageUnprecedented ultra-low power consumption (Standby and Active Mode ) for battery life >1 yearMultiple powering options (USB or rechargeable Li-Ion batteries)

Typische Anwendungen

  • Asset Monitoring, Security, Smart Agriculture, Criteria-based Monitoring

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQFS SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.22 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Sättigungsstrom1.22 A
Gleichstromwiderstand86 mΩ
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
Höhe2.8 mm
MontageartSMT 
Länge4.8 mm
Nennstrom1.77 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
Nennstrom1 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungKarton 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Nennstrom0.05 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -25 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge4 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen