IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas P9222-R | Demoboard EU045-EVK

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung5 V
Ausgang 15 V
IC-Revision2.00

Typische Anwendungen

  • Multi-Purpose Air Quality Sensor

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster
614105150721SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 Type B Vertical 5 Contacts Micro USB 2.0 Type B THT 1.8 30 1.8 5 Receptacle Vertikal Tape and Reel
760308102213SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule THT Qi - Airfuel Alliance 29 x 29 x 0.6 mm 7.9 1.7 330 21 18 30 2 0.6
61301421821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Dual Socket Header THT 3 250 3 14 Dual Socket Header Gerade Tray
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 250 3 3 Single Pin Header Gerade Beutel
62000211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header THT 2 200 2 2 Single Pin Header Gerade Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungInterface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
ComplianceBauformL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypVerpackung Muster