IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas R7FA4W1AD2CNG | Demoboard VK-RA4W1

ARDUINO UNO rev3 form factor Renesas Electronics ARM Cortex-M4 MCU

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

VK-RA4W1 provides better and convenient alternative to Arduino UNO R3 with great reusability of all available UNO's shields. Excellent solution for all kind of industrial, professional or hobby projects

Eigenschaften

  • Renesas RA4 ArmCortex®-M4 @ 48MHz
  • RAM: 96KB, FLASH: 512KB, BLE Chip Antenna (OnBoard)
  • 1x Air Quality (eCO2) Sensor, 1x Humidity + Temperature Sensor
  • 1x CAN, 1x RS485, 1(2)x LED(s), 1x Button
  • ARM DAPLink (Debugger, Flasher & TTY)

Typische Anwendungen

  • BLE applications, Industrial Automation, Ultra-low power applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Interface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessVDC
(V)
ILeak
(µA)
VClamp typ.
(V)
CCh min.
(pF)
BauformAnwendungVRMS
(V)
VBR min.
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
VClamp
(V)
Testbedingung VClampPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
691402910005BSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 4029 - 2.54 mm Screwless Horizontal Entry PCB Nein 20 to 26 (AWG) 0.518 to 0.129 (mm²) -40 °C up to +105 °C 15.24 THT 150 Screwless 5 Horizontal 6 Karton
82357120050SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VE ESD Suppressor10 MΩ 1 0.5 0.25 SMT 0.6 12 1 80 5 0402 USB 1.1 USB 2.0
82537040SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-VS SMT Varistor -40 °C up to +85 °C 0.96 0.48 0.25 SMT 0.5 5.5 0402 5 VDC 4 8 20 0.04 21 1.0 A @ 8/20 µs
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Type B SMT 1 30 Micro USB 2.0 5 Receptacle Horizontal 1 Tape and Reel
62101021021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 1.27 mm SMT Dual Pin Header, H=3.80 mm -40 °C up to +105 °C500 MΩ 6.35 SMT 1 100 10 Dual Pin Header Gerade 1 Tube
434133025816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm -40 °C up to +85 °C 16100 MΩ 0.05 2.5 160 100000 Schwarz nicht spezifiziert 0.05 Tape and Reel
150060RS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 624 Rot 632 90 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 SMT 0.4 0603 Tape and Reel
150060YS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 589 Gelb 591 100 2 AlInGaP 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 SMT 0.4 0603 Tape and Reel
150060GS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 525 Grün 520 430 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 SMT 0.4 0603 Tape and Reel
885012105020SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) -55 °C up to +85 °C10 µF ±20% 6.3 100.01 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.25 0.5 0402 7" Tape & Reel
885012205086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 50 100.5 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.25 0.5 0402 7" Tape & Reel
830108338809SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz12 MHz ±20ppm 30 12 -40 °C up to +105 °C 3.2 2.5 SMT 0.8 CFPX-180 Processor, USB, CAN
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691402910005BSPEC
82357120050SPEC
82537040SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

629105136821SPEC
62101021021SPEC
434133025816SPEC
150060RS55040SPEC
150060YS55040SPEC
150060GS55040SPEC
885012105020SPEC
885012205086SPEC
830108338809SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Interface typMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessVDC
(V)
ILeak
(µA)
VClamp typ.
(V)
CCh min.
(pF)
BauformAnwendungVRMS
(V)
VBR min.
(V)
IPeak
(A)
Wmax
(J)
VClamp
(V)
Testbedingung VClampPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster