| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The M13-RA6M3-EK is a complete evaluation and development platform for the Renesas Electronics® based RA6M3 Cortex®-M4 R7FA6M3AH3CFC microcontroller. The many hardware features on the board helps users to quickly evaluate all the available peripherals (10/100-Mbit Ethernet, microSDTM card, USB host/device, Audio codec with 4-pole Jack, SDRAM, Quad-SPI Flash memory, 4.3-inch colour LCD-TFT with capacitive touch panel, and many others) and to develop their custom applications. PMOD™ and Mikrobus™ connectors make it possible to easily extent the boards features (Sensors, communication and network modules and many more). The integrated JLink-OB debug probe provides in-circuit debug and programming for the RA6M3 device and also a built-in VCOM functionality.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Ausgangssignal | VSupply (V) | VSupply | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Description | RESa (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Gender | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (mA) | Raster (mm) | L (mm) | H (mm) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7499011121A | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | -40 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 629105150921 | SPEC | – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | – | -40 | 85 | Tape and Reel | 5 | – | – | – | 30 | Buchse | 10 000 Mating cycles | Type AB | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | Micro SD | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | -25 | 85 | Tape and Reel & Mylar | 8 | – | – | Mit Kartenerkennung | 100 | Buchse | 10 000 Mating cycles | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 830058124 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | Processor, USB, Bluetooth | 24 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 830068911 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | 25 MHz | ±30ppm | 50 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -20 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -20 °C up to +70 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 831056290 | SPEC | – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPXO Quarzoszillator | Processor | 13 MHz | – | 50 | – | CMOS | 3.3 | 3.3 V | – | – | – | – | – | – | – | -40 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 830062558 | SPEC | – | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | Real Time Clock | 32.768 kHz | ±10ppm | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 742792609 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | -55 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | 1.6 | 0.8 | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 0.04 | Hochstrom | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74404024220 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 0.45 | 0.55 | 910 | 22 | – | – | -40 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74404052015 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 3.3 | 4.9 | 25.7 | 92 | – | – | -40 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 68712414022 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | -25 | 85 | Tape and Reel | 24 | – | – | – | 50 | – | 25 Steckzyklen | – | – | 0.5 | 18.4 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 62102021021 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | -40 | 105 | Tube | 20 | – | – | – | 100 | Stiftleiste | 50 Zyklen | – | 1000 | 1.27 | 12.7 | – | 20 | Dual | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 694106105102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | -40 | 85 | Tape and Reel | – | 2 | 5.5 | Mit Pegs | 24 | – | – | – | 5000 | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 61300811821 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | -40 | 105 | Tray | 8 | – | – | – | 250 | Buchsenleiste | 30 Steckzyklen | – | – | 2.54 | 20.82 | – | 20 | Single | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 687106183722 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | -25 | 85 | Tape and Reel | 6 | – | – | – | 50 | – | 20 Steckzyklen | – | – | 0.5 | 8.7 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 687140183722 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | -25 | 85 | Tape and Reel | 40 | – | – | – | 50 | – | 20 Steckzyklen | – | – | 0.5 | 25.7 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 2533020201601 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WSEN-ITDS 3-Achsen-Beschleunigungssensor & EV-Kits | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WSEN-ITDS | 14 | -40 | 85 | 7'' Rolle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | ||
![]() | 613012243121 | SPEC | – | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | -40 | 105 | Tray | 12 | – | – | – | 250 | Buchsenleiste | 25 Steckzyklen | – | – | 2.54 | 15.74 | – | 20 | Dual | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7499011121A | SPEC | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 693071010811 | SPEC | – |
![]() | 830058124 | SPEC | |
![]() | 830068911 | SPEC | |
![]() | 831056290 | SPEC | – |
![]() | 830062558 | SPEC | – |
![]() | 742792609 | SPEC | |
![]() | 74404024220 | SPEC | |
![]() | 74404052015 | SPEC | |
![]() | 68712414022 | SPEC | – |
![]() | 62102021021 | SPEC | – |
![]() | 694106105102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300811821 | SPEC | – |
![]() | 687106183722 | SPEC | – |
![]() | 687140183722 | SPEC | – |
![]() | 2533020201601 | SPEC | – |
![]() | 613012243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Manual | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Ausgangssignal | VSupply (V) | VSupply | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Description | RESa (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Gender | Haltbarkeit | Interface typ | IR 1 (mA) | Raster (mm) | L (mm) | H (mm) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|