| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.0 |
This application note describes the usage of the communications evaluation board for the RX72M, which allows you to evaluate LSI RX72M without requiring proprietary hardware on the user side. This board includes the interfaces listed below for use in evaluating communications by the RX72M. - EtherCAT® - 10Base-T / 100Base-TX - USB - I2C (No connector installed) - SPI (No connector installed) - RS-485(No connector installed) - CAN(No connector installed) - JTAG - General-purpose ports - Others
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Pins | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Version | Interface typ | Gender | IR 1 (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | CCh typ. (pF) | VTrig ESD (V) | VESD Contact (kV) | Bauform | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 pF | ±5% | 50 | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012006053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 50 | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 pF | ±10% | 50 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±10% | 50 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012105017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 220 nF | ±20% | 16 | – | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.2 µF | ±20% | 16 | – | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
| 885012207053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 16 | – | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±20% | 16 | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
| 885012108018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 22 µF | ±20% | 16 | – | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1206 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 74279206 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | 1.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | SMT | – | – | 3000 | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | – | 30 | 55 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | Hochstrom | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 82307050029 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-VE ULC ESD Suppressor | – | – | – | – | – | 10 MΩ | – | 0.5 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.2 | 100 | 8 | 0402 | USB 2.0 HDMI DVI Firewire Antennas | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74438324015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 1.5 | 3.05 | 4.7 | 82 | 60 | 80 | 2 | – | – | – | 2200 | – | SMT | – | – | – | – | 2.5 | – | 1.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.099 | – | – | – | – | 2512 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499010211A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 21.25 | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gestanzt | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Unten | Nein | 0 °C up to +70 °C | grün-gelb | current & voltage | THT | Nein | ||
![]() | 61201421621 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 3000 | 250 | Low Profile | – | Männlich | – | – | 25.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | Mit Pegs- High Current | 3000 | 30 | – | Type B | Buchse | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5.5 | – | 5000 | 30 | – | – | – | 5000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 416131160808 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 8 | 11.33 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 430483031816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | 12 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 3.1 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3000 | 250 | – | – | Stiftleiste | – | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 3000 | 250 | – | – | Stiftleiste | – | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 3000 | 250 | – | – | Stiftleiste | – | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005055 | SPEC | ||
| 885012006053 | SPEC | ||
| 885012205055 | SPEC | ||
| 885012205061 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012105017 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
| 885012207053 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
| 885012108018 | SPEC | ||
![]() | 74279206 | SPEC | |
![]() | 82307050029 | SPEC | |
![]() | 74438324015 | SPEC | |
![]() | 7499010211A | SPEC | |
![]() | 61201421621 | SPEC | – |
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 416131160804 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 416131160808 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 430483031816 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Pins | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Version | Interface typ | Gender | IR 1 (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | CCh typ. (pF) | VTrig ESD (V) | VESD Contact (kV) | Bauform | Anwendung | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|