| Topologie | Abwärtswandler |
| IC-Revision | 001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1210 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 12 | 10 | – | – | – | – | 6.8 | 11.7 | 14 | 23 | Gestanzt | 12.8 | 15.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.4 | – | 12 | – | ||
![]() | 7443552150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1040 | -40 °C up to +155 °C | – | – | 10.2 | 4 | – | – | – | – | 1.5 | 18 | 5.83 | 63 | SMT | 6.5 | 17 | 5.3 | WE-PERM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.5 | – | ||
![]() | 416131160802 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.27 | – | – | – | 2 | 3.71 | Ja | |
![]() | 691250610002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.35 | – | – | 32 | – | 12.7 | – | |
![]() | 691241810003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2418 - 10.00 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp | 3 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 14 | – | 25 | – | |
![]() | 61302021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 20 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3 | – | 25.4 | – | |
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 GΩ | 0.8 | 0.8 | 0.4 | NP0 Klasse I | 7" Tape & Reel | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | |||
| 885012206081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 470 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | |||
| 885012209006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±10% | 10 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.02 GΩ | 2.5 | 2.5 | 0.6 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | |||
| 885012209048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.02 GΩ | 2.5 | 2.5 | 0.6 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | |||
![]() | 875075661008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | 220 µF | ±20% | 35 | 10.0 x 12.4 | -55 °C up to +105 °C | 12 | – | 10.3 | – | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 4100 | 22 | 1540 | 10 | – | – | – | – | – | 12.4 | – | ||
![]() | 885382206003 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | ||
![]() | 885382206004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | ||
![]() | 885382207001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 16 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.5 GΩ | 1.25 | 1.25 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (A) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|