IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9B207NF

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 14 V / 2 A
IC-Revision001

Beschreibung

BD9B207NF-Z is one of the BD9Bx07NF-Z series of single synchronous buck DC/DC converter with built-in low on-resistance power MOSFETs. It can provide current up to 2 A. The output voltage can achieve a high accuracy due to ±1 % reference voltage. It features fast transient response due to constant on-time control system. The Forced PWM Mode control reduces the output voltage ripple in the whole load range. Power Good function makes it possible for system to control sequence. It achieves the high-power density and offer a small footprint on the PCB by employing 6 pins 1.5 mm x 1.5 mm small package.

Eigenschaften

  • Single Synchronous Buck DC/DC Converter
  • Constant On-time Control
  • Forced PWM Mode Control
  • ±1 % Reference Voltage Accuracy
  • 100 % Duty Cycle
  • Power Good Output
  • Output Discharge Function
  • Over Voltage Protection (OVP)
  • Over Current Protection (OCP)
  • Short Circuit Protection (SCP)
  • Thermal Shutdown Protection (TSD)
  • Under Voltage Lockout Protection (UVLO)

Typische Anwendungen

  • Step-down Power Supply for SoC, FPGA, and Microprocessor, Distributed Power Supply, Secondary Power Supply
  • Printer, OA Equipment, Laptop PC / Tablet PC / Server, Storage Device (HDD / SSD)
  • Video Surveillance

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
ISAT
(A)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
Montageart Muster
744383210047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 0.47 2.2 95 165 3.7 3.25 4.65 76 80 SMT
744383220047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 0.47 2.25 87 160 4.4 3.35 5.65 70 80 SMT
744383230047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 0.47 3.2 48 170 5.5 4.8 6.9 37 80 SMT
744383240047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 0.47 3.4 40 145 6.25 5.35 8 30 80 SMT
74479287147SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 0.47 7.35 3.6 7.4 29 150 5 5.75 7.4 25 SMT
74479288147SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 0.47 6.8 3.75 7.9 22 140 6 6.8 7.9 18 SMT
744050240047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQSH SMT Semi-Shielded High Saturation Power Inductor 0.47 2.9 35 129 5.6 29 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
ISAT
(A)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
Montageart Muster