IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics M1F45M12W2-1LA | Demoboard STDES-BCBIDIR

11 kW bidirectional battery charger based on three phase two level PFC and isolated DC-DC converter

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung400 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STDES-BCBIDIR is an 11 kW bidirectional battery charger and represents a complete solution for high voltage charging in both the industrial and automotive fields.It consists of two power stages: a PFC and an isolated DC-DC stage. The PFC is based on a three-phase full-bridge topology.The structure of the DC-DC section can be configured in DAB or CLLC topologies thanks to the external connection of the resonant cell.Both stages are based on the ACEPACK DMT-32 SiC power module. The solution uses two control boards for the PFC and DC-DC stages respectively. The control board is based on the STM32G474RE microcontroller.The PFC stage operating frequency is 70 kHz. The DC-DC stage is operating at fixed switching frequency (100kHz) or variable switching frequency (82 to 235 kHz), respectively in DAB or CLLC topology.A system peak efficiency greater than 96% was achieved for the design in direct mode.

Typische Anwendungen

  • EV Charger
  • bidirectional battery charger

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
IR 1
(mA)
ToTl
(mm)
CVR
(V (DC))
VR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
Tol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
TiØ OD
(mm)
IRIPPLE
(A)
Endurance
(h)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypVin
(V)
Vout
(V)
PO
(W)
KurzschlussfestigkeitVISO
(V)
IsolierungstypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
691213510002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) 5.08 -30 °C up to +120 °C 14 Karton Horizontal 10.16
890494428004CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTDB DC-Link 425 µF 1000 730 37 0.15400 MΩ 37.5 ±5% -40 °C up to +105 °C 19.2 Karton 42 35 50
74651195RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRSH REDCUBE THR with external thread 9 M5 7 -55 °C up to +150 °C 85 Tape and Reel 10 10.5
742792021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 6000 0805 -55 °C up to +125 °C 0.5 4.5 22 40 1000 MHz 6000 0.008 Hochstrom 2 1.2 0.9
890324028008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains6.8 µF 275 630 X2 110 0.11.47 GΩ 37.5 ±10% Raster 37.5 mm -40 °C up to +105 °C Lose 41.5 22.5 35.5
7447730SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD2 SMT-Speicherdrossel 4532 -40 °C up to +125 °C 1 4 5.55 5.72 5.72 6.6 110 0.049 4 4.5 3.2
150080RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel 2 1.25 0.7
150080GS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 450 3.2 InGaN 140 0805 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel 2 1.25 0.7
150120RS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 150 2 AlInGaP 140 1206 -40 °C up to +85 °C Tape and Reel 3.2 1.6 0.68
865250643009SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren10 µF 5010 MΩ ±20% 6.3 x 5.5 -40 °C up to +85 °C 15 0.032 2000 25 6.3 15" Tape & Reel 5.5 6.6
861141486024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 450 10 ±20% 35.0 x 50.0 -25 °C up to +105 °C 20 1.85 3000 1379.67 35 Tray 52
885012206076SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF 250.5 GΩ ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 10 X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8 0.8
885012207102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)470 nF 501.1 GΩ ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 3 X7R Klasse II 0.5 7" Tape & Reel 2 1.25 1.25
885012209048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 µF 500.02 GΩ ±10% 1210 -55 °C up to +125 °C 5 X7R Klasse II 0.6 7" Tape & Reel 3.2 2.5 2.5
885012109009SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 µF 160.05 GΩ ±20% 1210 -55 °C up to +85 °C 5 X5R Klasse II 0.75 7" Tape & Reel 3.2 2.5 2
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 1210000 MΩ -40 °C up to +85 °C 0.5 800 SPDT Lose
971600324SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external M3 -55 °C up to +150 °C 5.5 M3 Karton 60
890493422002CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren10 nF 1000 160 19000 MΩ 7.5 ±10% Raster 7.5 mm -40 °C up to +85 °C Karton 10.5 6 12
890283425008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren680 nF 400 18 13000 Ω*F 15 ±10% Raster 15 mm Karton 18 8.5 15
890493425009CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTBE Folienkondensatoren100 nF 1000 44 19000 MΩ 15 ±10% Raster 15 mm Karton 18 8.5 15
885012206071RSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF 255 GΩ ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.5 X7R Klasse II 0.4 13" Tape & Reel 1.6 0.8 0.8
1779205141SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module SIP-7 4.5 - 5.5 5 1 dauerhaft 4000 Funktional 19.6 7.05 10.2
760801101SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TORPFC Toroidal PFC Chokes T43 -40 °C up to +155 °C 255 11.2 24 60 21700 0.036 85 - 700 34
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
IR 1
(mA)
ToTl
(mm)
CVR
(V (DC))
VR 2
(V (DC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
Tol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
L
(µH)
IR
(A)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
fres
(MHz)
Schlüsselweite
(mm)
TiØ OD
(mm)
IRIPPLE
(A)
Endurance
(h)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypVin
(V)
Vout
(V)
PO
(W)
KurzschlussfestigkeitVISO
(V)
IsolierungstypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster