| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 6 A |
| IC-Revision | C |
This reference design features a Type-4, Class 8, 71-W active clamp forward converter for powered devices (PD) through Power over Ethernet (PoE). The TPS2373-4 PD controller provides detection and classification and also powers up the UCC2897A pulse-width modulation (PWM) controller through its advanced start-up feature. ICs used: TPS2373 - https://www.we-online.com/en/components/icref/texas-instruments/TPS2373-PMP21318-LAN-POE UCC2897A - https://www.we-online.com/en/components/icref/texas-instruments/UCC2897A-PMP21318-Forward
Supports power levels for IEEE802.3bt Type-4;
Automatic maintain power signature (MPS);Advanced start-up;Synchronous rectifiers for high efficiency
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | ||
![]() | 74279267 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 500 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 60 | 110 | 650 MHz | 2000 | 0.3 | Hochgeschwindigkeit | – | 1 | – | 500 | 0.3 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | ||
![]() | 742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | – | 1 | – | 2000 | 0.15 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | ||
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8.7 | 6.5 | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 970 | – | – | 0.035 | – | Sektional | 2 | 250 | 2000 | 0.035 | 80 | – | – | – | – | – | 1000 | SMT | 250 | 1500 | ||
![]() | 744314490 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7050 | – | – | – | – | 7 | 6.9 | 4.8 | – | – | – | – | 14.5 | 56 | 8.3 | 2.2 | 6.5 | Superflux | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.01595 | – | – | 11.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | SMT | 4.9 | – | ||
![]() | 74435581200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2212 | – | – | – | – | 22.5 | 22 | 12 | – | – | – | – | 4.3 | 13 | 20.1 | 5 | 25 | MnZn | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.00473 | – | – | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 12 | – | ||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 0603 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 0603 | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 0603 | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 74404054102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5040 | – | – | – | – | 5 | 5 | 4 | – | – | 200 | 0.24 | 6000 | 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 1000 | – | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.55 | 16 | 98.8 | 13.97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 1:1 | – | – | – | – | – | 4PPoE (to 900 mA) | – | – | 350 | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 750341794 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ER19/4.8/15 | – | – | – | – | 21.08 | 23.37 | 10.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Forward | 37 - 57 V (DC) | 12 | 6 | 12 | 4:4:2:2:4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | 2250 | SMT | 153 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 74279267 | SPEC | |
![]() | 742792641 | SPEC | |
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744314490 | SPEC | |
![]() | 74435581200 | SPEC | |
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206083 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
![]() | 74404054102 | SPEC | |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
| 885012206114 | SPEC | ||
![]() | 750341794 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Material | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster |
|---|