| Topologie | FPGA |
Bring smart cameras, robots and intelligent machines to life with the TDA4VM processor starter kit. With a fast setup process and an assortment of foundational demos and tutorials, you can start prototyping a vision-based application in less than an hour. The kit enables 8 TOPS of deep learning performance and hardware-accelerated edge AI processing without any hand-tooling. You can unleash high-speed AI in your embedded application only using Linux and industry standard APIs (TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker, ROS, OpenGL ES).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | G (mm) | Polarität | PCB/Kabel/Panel | Tol. R | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040RS73220 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0402 | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.25 | – | – | – | – | ||
![]() | 744373240047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4020 | – | – | – | 4.06 | – | – | 0.47 | 8.7 | 10.4 | 19.6 | 14 | 122 | SMT | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.45 | – | 1.8 | – | – | – | – | ||
| 885012005015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 220 pF | ±5% | 10 | 0402 | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | |||
![]() | 61900311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | Vertikal | – | Männlich | 3 | 3 | 250 | 2.54 | 3 | 20 | – | – | – | PCB | max. | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 40 | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Dual | – | – | – | max. | – | 50.8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | Type B | Horizontal | Mit Pegs- High Current | Buchse | 5 | 3 | 30 | – | 3 | 30 | – | – | – | – | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | 4 | 0.025 | – | 1.27 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | |
![]() | 430182050816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 5 | 160 | 1000000 | Schwarz | – | |
![]() | 970120151 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTII Steel Spacer Stud, metric, internal/internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 5 | M2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 9774015243R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | M2 | 2.8 | 4.35 | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 3.1 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | 700 | Type C | Horizontal | – | Buchse | 24 | – | 48 | – | 5 | 30 | – | 1.9 | 24 | – | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 2 | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | max. | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 3 | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | max. | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | Stiftleiste | 6 | – | 250 | 2.54 | 3 | 20 | Single | – | – | – | max. | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 1000 | – | Gerade | – | Stiftleiste | 3 | 2 | 200 | 2 | 2 | 20 | Single | – | – | – | max. | – | 6 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 687140183622 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-FPC Zero Insertion Force Connectors - 0.50mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 4000 | – | Horizontal | – | – | 40 | – | 50 | 0.5 | 0.4 | 30 | – | – | – | – | max. | – | 25.7 | – | – | – | – | Schwarz | – | |
![]() | 830058124 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, Bluetooth | 24 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040RS73220 | SPEC | |
![]() | 744373240047 | SPEC | |
| 885012005015 | SPEC | ||
![]() | 61900311121 | SPEC | – |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 416131160804 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 430182050816 | SPEC | – |
![]() | 970120151 | SPEC | – |
![]() | 9774015243R | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 687140183622 | SPEC | – |
![]() | 830058124 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Ø ID (mm) | Ø OD (mm) | VPE | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Reihen | G (mm) | Polarität | PCB/Kabel/Panel | Tol. R | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Muster |
|---|