Topologie | LAN / POE |
Eingangsspannung | 37-57 V |
Ausgang 1 | 24 V / 3 A |
IC-Revision | A |
This reference design implements a Power over Ethernet (PoE) power device (PD) active clamp forward converter with 24V and 2.5A output. A TPS23730 PD with integrated pulse width modulator (PWM) controller provides all the necessary functions to implement the PoE PD control and the PWM control for the active clamp forward converter. This design uses secondary side regulation (SSR) with an optocoupler feedback.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Version | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | ISAT (A) | Bauform | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins (pcs) | Farbe | Gender | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 74279220181 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 0805 | 180 | 202 | 155 MHz | 3100 | 61 | 0.9 | Hochstrom | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74435574700 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | 6.4 | 6.25 | 7 | 33.5 | 7.5 | MnZn | SMT | – | – | – | – | – | – | 1890 | – | – | – | – | – | 8.9 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 47 | 2 | – | – | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 1 | Schwarz | Jumper | Beutel | |
![]() | 7490220122 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 1:1 | – | – | – | – | – | – | – | 98.8 | 4PPoE (to 900 mA) | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | 24 | – | – | – | ||
![]() | 750320237 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Forward | 36 - 57 V (DC) | 24 | 2.5 | 12 | 2:2:1 | 1.8 | EFD20 | – | – | – | – | – | 11.43 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | 1500 | SMT | 100 | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 74279220181 | SPEC | |
![]() | 74435574700 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
![]() | 750320237 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Version | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Vaux (V) | n | ISAT (A) | Bauform | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins (pcs) | Farbe | Gender | Verpackung | Muster |
---|