IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS40210 | Demoboard PMP7115.2

Isolated Flyback for Industrial using TPS40210 with Input of 12 VDC 17.2V@0.02A

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung80-270 V
Ausgang 15 V / 0.5 A
Ausgang 218 V / 0.05 A
Ausgang 317.2 V / 0.02 A
Ausgang 4-15 V / 0.05 A
Ausgang 512 V / 0.4 A
Ausgang 615 V / 0.05 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The PMP7115.2(17.2V@0.02A) reference design is a 13.2W Flyback which uses a TPS40210 and was intended for Industrial applications. It can generate an Isolated 17.2 volt output at 0.02 Amps from an input of 12 Volts DC. This design has multiple outputs.

Eigenschaften

Remarks:L1=20mH And Transformer T1,T2,T3Used.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744821120SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel 0.5 20 1000 250 1500 MnZn 15 7.8 17.5 THT
760378030SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
760378031SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flyback Transformer
760876130SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Offline Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
744821120SPEC
760378030SPEC
760378031SPEC
760876130SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster