| Topologie | Gegentaktwandler (Halbbrücken) |
| Eingangsspannung | 700-800 V |
| Ausgang 1 | 500 V / 26 A |
| IC-Revision | April 2024 |
This reference design provides an overview on the implementation of a single-phase dual active bridge (DAB) DC/DC converter. DAB topology offers advantages like soft-switching commutations, a decreased number of devices and high efficiency. The design is beneficial where power density, cost, weight, galvanic isolation, high voltage conversion ratio and reliability are critical factors, making it ideal for EV charging stations and energy storage applications. Modularity and symmetrical structure in DAB allow for stacking converters to achieve high power throughput and facilitate a bidirectional mode of operation to support battery charging and discharging applications.
Smart Gate driver UCC21710 providing integrated protection for SiC MOSFETs
TMS320F280039 controller for implementation of digital controlPrimary voltage of 700V to 800V DC, secondary voltage of 350V to 500V DC (SPS) 250V to 500V (EPS)Achieves peak efficiency of 98.7% and full load efficiency of 98%PWM switching frequency of 100kHz and reduced transformer size enabled by planar magneticsMaximum power output of 10kW
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279228260 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | 26 | 39 | 515 MHz | 6500 | 33 | Hochstrom | ||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | Beutel | Stiftleiste | – | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3000 | – | Gerade | |
![]() | 618009231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB PCB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | 5000 MΩ | – | 30.8 | – | Tray | Weiblich | Mit Sechskantschraube | 125 | 2.77 | – | – | – | 3 | – | – | 9 | – | – | – | 3000 | – | Abgewinkelt | |
![]() | 74650073R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | 7 | 3 | – | M3 | 2.5 | 4 | – | – | – | 50000 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 74279228260 | SPEC | |
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 618009231121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 74650073R | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Gender | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|