IC-Hersteller Valens Semiconductor

IC-Hersteller (97)

Valens Semiconductor VS3000 | Demoboard VS3-EVK2-00-3000-MD

Valens Stello VS3000 Product Brief

Details

TopologieHDBaseT
IC-RevisionA0

Beschreibung

The only solution for long-range distribution of uncompressed HDMI 2.0, with zero latency. The Valens Stello VS3000 chipset family includes highly integrated ICs for the convergence and extension of A/V signals over a single standard Category cable.The Stello chipsets enable the extension of uncompressed HDMI 2.0 (18Gbps – 4K@60 4:4:4), high fidelity audio, 1Gbps ethernet, USB2.0, controls, and power, over a CAT cable for up to 100 meters (328 feet), with zero latency. They implement the HDBaseT 3.0 spec and are backwards compatible with HDBaseT spec 2.0 and spec 1.0 products, providing interoperability with existing installations.

Eigenschaften

  • Convergence of multiple native interfaces over a single Cat 6a cable (U/FTP), including:
  • Video: Uncompressed HDMI 2.0 4K@60Hz 4:4:4, 8-bit resolution
  • Audio: I2S-4 and S/PDIF
  • Ethernet: 1Gbps - USB: High speed USB 2.0
  • Controls: I2C, UART and CIR
  • Power: PoH (power over HDBaseT), based on IEEE 802.3a/bt
  • Highly integrated chipset
  • Concurrent ‘HDMI in’ and ‘HDMI out’ native ports
  • Audio Extract and Insert functionality on ‘HDMI in’, ‘HDMI out,’ and the HDBaseT port
  • HDCP2.3 repeater
  • Internal HDBaseT packet switching core
  • HDBaseT port duality, enabling a single hardware design to support both Tx and Rx
  • Backwards compatible with VS100 and Colligo VS2000 Valens product families

Typische Anwendungen

  • Transmission of medical AV data

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieTabLEDPHY-ChipmodusShield TabsCTol. CBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Interface typGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (AC))
LS
(µH)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Z
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
nLSmin.
(nH)
VT
(V (DC))
BauformDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturUSBMontageartL
(µH)
Muster
74980104400SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Through Hole Reflow Up grün/gelb-grün/gelb current & voltage Nein 22 16 14 1:1 2250 100BASE-TX 1 kein-PoE Nein -40 °C up to +85 °C Nein THR 350
74981104400SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Through Hole Reflow Up grün/gelb-grün/gelb current Nein 21.5 16 13.6 1:1 2250 1000BASE-T 1x1 kein-PoE Nein -40 °C up to +85 °C Nein THR 350
742792662SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C bis zu +125 °C 1.6 0.8 0.3 0.8 1000 1050 120 MHz 830 0.3 Breitband 600 186 1 600 0.3 SMT 0603 -55 °C up to +125 °C SMT
742792645SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit -55 °C bis zu +125 °C 1.6 0.8 0.3 0.8 470 600 230 MHz 1000 0.2 High Current 800 1 1000 0.2 SMT 0603 -55 °C up to +125 °C SMT
74279228600SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 1.6 0.8 0.3 0.8 60 99 458 MHz 5100 0.015 Hochstrom 5100 74 1 SMT 0603 -55 °C up to +125 °C SMT
744273102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter -40 °C bis zu +125 °C 9.5 8.3 4 5 0.03 2500 sectional 2 11 1000 2500 0.03 80 SMT 1300 500 -40 °C up to +125 °C SMT 11
744040240068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel -40 °C bis zu +125 °C 2.5 2 3.5 35 176 1.2 2500 2512 -40 °C up to +125 °C SMT 0.68
744053004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel -40 °C bis zu +125 °C 5.8 5.8 2.2 45 2 2.8 0.035 2500 8.5 SMT 5828 -40 °C up to +125 °C SMT 4.2
74437349012SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 7.3 6.6 45 12.4 12 24 4.8 0.0075 SMT 7050 -40 °C up to +125 °C SMT 1.2
749119550SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoEH Übertrager für Power over Ethernet High Power -40 °C bis zu +125 °C 14 17.65 3.6 0.7 14.5 Flyback 33 - 57 V (DC) 5 3 5 3 10 5.33:1:1:2 1500 EPQ13 -40 °C up to +125 °C SMT 48
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-COM Micro USB 2.0 SMT Type B Horizontal 5 Contacts -40 °C bis zu +85 °C1000 MΩ Tape and Reel Type B Receptacle 5 30 Horizontal 1000 1000 Micro USB 2.0 -40 °C up to +105 °C SMT
434153017835SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm100 MΩ Tape and Reel 1.7 350 200000 Blau nicht spezifiziert 50 12 -40 °C up to +85 °C
750312791SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments -40 °C bis zu +125 °C; including temp rise 23.11 29.65 Tape and Reel 8.75 0.1 11.43 Flyback 9 - 57 V (DC) 56 0.35 12 1:5:1.13 1500 EFD20 -40 °C up to +125 °C SMT 10
885342206006SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage10 nF ±10% -55 °C bis zu +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8 250 0603 -55 °C up to +125 °C
749054010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T 18.5 15.34 10.02 1:1 4000 10G Base-T 1 PoE (bis zu 350 mA) Nein -40 °C up to +85 °C SMT 120
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74980104400SPEC
74981104400SPEC
742792662SPEC
742792645SPEC
74279228600SPEC
744273102SPEC
744040240068SPEC
744053004SPEC
74437349012SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

749119550SPEC
629105136821SPEC
434153017835SPEC
750312791SPEC
885342206006SPEC
749054010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieTabLEDPHY-ChipmodusShield TabsCTol. CBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
Interface typGenderPins
(pcs)
Arbeitsspannung
(V (AC))
LS
(µH)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Z
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
AnwendungVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
Vaux
(V)
nLSmin.
(nH)
VT
(V (DC))
BauformDatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturUSBMontageartL
(µH)
Muster