| Topologie | HDBaseT |
| IC-Revision | B3 |
The only solution for long-range distribution of uncompressed HDMI 2.0, with zero latency. The Valens Stello VS3000 chipset family includes highly integrated ICs for the convergence and extension of A/V signals over a single standard Category cable.The Stello chipsets enable the extension of uncompressed HDMI 2.0 (18Gbps – 4K@60 4:4:4), high fidelity audio, 1Gbps ethernet, USB2.0, controls, and power, over a CAT cable for up to 100 meters (328 feet), with zero latency. They implement the HDBaseT 3.0 spec and are backwards compatible with HDBaseT spec 2.0 and spec 1.0 products, providing interoperability with existing installations.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Schaltbild | Verpackung | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Gender | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | IR 1 (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | – | – | – | – | 40 | – | – | 2 | – | – | AlInGaP | 140 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792096 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 1.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1000 | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom | 800 | 153 | ||
![]() | 74279228600 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | 8.5 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | 60 | 99 | 458 MHz | 5100 | 0.015 | Hochstrom | 5100 | 74 | ||
![]() | 74279220601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 1.2 | 0.5 | – | – | – | – | 43 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | – | 600 | 551 | 108 MHz | 2100 | 0.08 | Hochstrom | 2100 | 103 | ||
![]() | 74438336015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 3020 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1.5 | 5.35 | 5.85 | 33 | 51 | 80 | SMT | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.039 | – | 3700 | – | ||
![]() | 74438356033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | – | – | 3.3 | 5.15 | 7.1 | 39.9 | 26 | 80 | SMT | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.048 | – | 3600 | – | ||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 33 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 47 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.5 | 0.25 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 220 pF | ±10% | 50 | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 50 | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 1 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | – | 15 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 µF | ±10% | 16 | 0805 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 629105150521 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 5 | Buchse | Mit Pegs- High Current | 30 | Type B | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 3000 | – | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 24 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 25 | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | – | – | – | – | – | – | 50 | – | |
![]() | 685119134923 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM HDMI Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | HDMI | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 10 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 19 | Buchse | – | 40 | Type A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | 500 | – | |
![]() | 450404015514 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLSU Mini Slide Switch, Same Side Connection Side Push 6.7x2.7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SPDT | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 5 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 | 10000 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | 300 | – | |
![]() | 74438357047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4030 | – | – | – | – | 4.3 | – | – | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | SMT | 2 | – | – | – | – | – | – | 4.3 | – | 3.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.044 | – | 3900 | – | ||
![]() | 155124RV73200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SBSW SMT Bi-color Side View Waterclear | – | Rot & Hellgrün | – | 632 | 573 | 624 | 571 | – | 60 | 30 | – | 2 | 2.1 | AlInGaP | 120 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 2014 | – | – | – | – | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885342208024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830063321 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | 25 MHz | ±20ppm | 50 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 742792096 | SPEC | |
![]() | 74279228600 | SPEC | |
![]() | 74279220601 | SPEC | |
![]() | 74438336015 | SPEC | |
![]() | 74438356033 | SPEC | |
| 885012005058 | SPEC | ||
| 885012005059 | SPEC | ||
| 885012005061 | SPEC | ||
| 885012205057 | SPEC | ||
| 885012205065 | SPEC | ||
| 885012205067 | SPEC | ||
| 885012105006 | SPEC | ||
| 885012207053 | SPEC | ||
![]() | 629105150521 | SPEC | – |
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 685119134923 | SPEC | – |
![]() | 450404015514 | SPEC | – |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 155124RV73200 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 885342208024 | SPEC | |
![]() | 830063321 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | λPeak R typ. (nm) | λPeak V typ. (nm) | λDom R typ. (nm) | λDom V typ. (nm) | IV typ. (mcd) | IV R typ. (mcd) | IV V typ. (mcd) | VF typ. (V) | VF R typ. (V) | VF V typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Schaltbild | Verpackung | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Gender | Ausführung | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | IR 1 (mA) | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster |
|---|