Merkmale
- Leiterplatte zur Evaluierung unterschiedlicher EMV-Filter
- Zur Bewertung und Auswahl verschiedener Filterkomponenten für die bestmögliche Gleich- und Gegentaktdämpfung für ihre Anwendung
- THT (Through Hole Technology) Montage
- Bauteile sind nicht enthalten!
Anwendung
- Optimiert für die Unterdrückung von Gegentaktstörungen bei gleichzeitig guter Gleichtaktdämpfung
- Unterdrückung leitungsgebundener Störungen, die zum Beispiel durch Schaltnetzteile verursacht werden
- AC-Netzanwendungen bis 250V
- Wichtige Information: Es handelt sich hier um ein Evaluation Board. Die Platine sollte nicht in die Endanwendung eingebaut werden.
Application Notes
Gleich- und Gegentaktdämpfung
T-Filter zur Gleichtaktunterdrückung
In dieser Schaltung bilden die stromkompensierte Drossel (CMC), die Y-Kondensatoren (CY1, CY2) und die Längsdrosseln (L1, L2) einen Tiefpassfilter. Die hochfrequenten Störungen werden gefiltert, während der Versorgungsstrom, der typischerweise eine viel niedrigere Frequenz hat (50 Hz), nahezu unbeeinflusst bleibt.
2 stufiger LC-Filter zur Gegentaktunterdrückung
Die Streuinduktivität der stromkompensierten Drossel (LLeak), der X-Kondensator (CX), die Längsdrosseln (L1, L2,) und die Y-Kondensatoren (CY1, CY2) bilden einen Tiefpass für hochfrequente Gegentaktstörungen. Während die Y-Kondensatoren hochfrequente Störungen über Erde und X-Kondensatoren über N in Richtung der Störquelle ableiten, werden sie durch die Impedanz der stromkompensierten Drossel und der Längsdrossel gedämpft.