ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPower Module (MagI³C-Serie)ProduktgruppeAbwärtswandlerProduktfamilieVariable AusgangsspannungProduktserieMagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module

MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module

MagI³C-VDLM Variable Step Down LGA Module
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
LGA-12EP 10 6 3.1 SMT
LGA-16EP 9 9 3 SMT

Merkmale

  • Geringe leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)

LGA-12EP

  • Zum direkten Anschluss an das 24-V-Industriespannungsnetz
  • Gehäuse mit geringer Höhe und kleiner Fläche
  • Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
  • 2 Lötzyklen

LGA-16EP

  • Gehäuse mit geringer Höhe und kleiner Fläche
  • Flexible und fehlerfreie Platzierung möglich durch Integration von CIN und COUT
  • Ideal für begrenzte Leiterplatten-/Layoutflächen
  • 2 Lötzyklen

Anwendung

  • Point of Load DC-DC Applikationen am 18V, 15V, 12V, 9V, 5V Bus
  • Prüf- und Messtechnik
  • Medizintechnik
  • Versorgung von Schnittstellen
  • Versorgung von Mikrocontrollern, Microprozessoren, DSPs, FPGAs
  • Industrieelektronik
  • Telekommunikation

MagI³C Power Module Designer

Ermöglicht schnelles und einfaches Design-in eines Power Modules ohne DC/DC-Wandlerkenntnisse. Mehr dazu im Webinar:

MagI³C Power Module Designer in REDEXPERT

Altium Design Examples

Leistungsoptimierte Layouts über Copy & Paste. Erfahren Sie mehr über Altium Design-Beispiele, um Ihr Design-In zu beschleunigen.

Tutorial ansehen

Artikeldaten

Alle
LGA-12EP
LGA-16EP
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Evaluation KitReferenzdesign Muster
171023801SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 38 0.85 - 13 2178023801
171013801SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 38 0.85 - 13 1178013801
171033801SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 38 0.85 - 6 3178033801
171013802SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 38 0.85 - 13 1178013802
171023802SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 38 0.85 - 13 2178023802
171033802SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.5 - 38 0.85 - 6 3178033802
171011801SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 - 18 0.8 - 17 1178011801
171021801SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 - 18 0.8 - 17 2178021801
171031801SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 - 18 0.8 - 17 3178031801
Referenzdesign MagI³C Current Source
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
171023801SPEC
171013801SPEC
171033801SPEC
171013802SPEC
171023802SPEC
171033802SPEC
171011801SPEC
171021801SPEC
171031801SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusVin
(V)
Vout
(V)
Iout
(A)
Evaluation KitReferenzdesign Muster

Zusätzliche Informationen

Titelblatt des Dokumentes Additional Information Power Modules

MagI³C Power Module sind einfach zu bedienende DC/DC-Wandler mit integriertem Regler-IC, Leistungsinduktor und Kondensatoren. Design- und Layout-Reviews sowie Unterstützung beim EMI-Filterdesign werden als Service für alle Kunden angeboten. Die Datenblätter enthalten detaillierte Spezifikationen und Anwendungsinformationen.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einsatz von MagI³C Power Modulen als flexible Konstantstromquelle

Videos

Würth Elektronik Webinar: Thermische Simulation für MagI³C Power Module mit RedExpert

Videos

Würth Elektronik Webinar: "Negative Ausgangsspannung mit einem Inverting Buck Boost"

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules

Videos

Würth Elektronik Webinar: MicroModule Design-In leicht gemacht - Tipps und Tricks

Videos

Würth Elektronik Webinar: MicroModules – winzige DC/DC-Abwärtswandler f. Anwendungen mit begr. Platz