ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieUSB Funk-SticksProduktserieUSB Funk-Sticks

USB Funk-Sticks

Proprietär

USB Funk-Sticks

Merkmale

  • Unsere proprietären USB Funk-Sticks kombinieren die proprietären Module mit einem USB-UART Konverter IC. So kann direkt mit dem proprietären Modul über einen virtuellen COM Port und mit einem PC mit USB Anschluss kommuniziert werden.
  • Die USB Funk-Sticks beinhalten das jeweilige Funkmodul, welches mit einem USB Konverter arbeitet.

Thyone-I USB Funk-Stick

  • 2,4 GHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne (2611016021001)
  • CE, FCC, IC
  • Unterstützt Long Range Mode

Titania USB Funk-Stick

  • 169 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss

Tarvos-I Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne

Tarvos-II USB Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss

Tarvos-III USB Funk-Stick

  • 868 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Unterstützt Long Range Mode

Telesto-I USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Reduzierte Sendeleistung (FCC, IC)
  • FCC, IC, TELEC

Telesto-II USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Frequenzsprungverfahren (FCC, IC)
  • FCC, IC, ARIB

Telesto-III USB Funk-Stick

  • 915 MHz SRD-Frequenzband
  • Bis zu 25 mW / 14 dBm Sendeleistung
  • Externer SMA Antennenanschluss
  • Breitband (FCC, IC)
  • FCC, IC, TELEC

Thalassa USB Funk-Stick

  • 2,4 GHz SRD-Frequenzband
  • Integrierte Antenne (2606046021001)
  • Externer SMA Antennenanschluss (2606046221001)

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulEvaluation KitAntenne Angebot
2607046211001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 169.4125 - 169.475 Titania USB Funk-Stick 3000 15 -120 25 SMA connector 74 23.65 122607011111000
2607019211001
2609026281001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 863 - 870 Tarvos-III USB Funk-Stick 10000 14 -124 400 SMA connector 74 23.65 122609011081000
2609011181000
2609019281001
Hyperion-I
Hyperion-II
2605056081001SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 868 - 868.6 Tarvos-I USB Funk-Stick 400 11 -112 100 chip antenna (integrated antenna) 67.75 23.65 122605041181000
2605049281001
Hyperion-I
Hyperion-II
2607056281001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 868 - 970 Tarvos-II USB Funk-Stick 2000 14 -117 100 SMA connector 74 23.65 122607021181000
2607029281001
Hyperion-I
Hyperion-II
2607056291001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 902.5 - 927.5 Telesto-I USB Funk-Stick 550 -2 -106 100 SMA connector 74 23.65 122607021191000
2607029291001
Hydra-I
2607056291011SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 902.5 - 927.5 Telesto-II USB Funk-Stick 700 15 -99 38.4 SMA connector 74 23.65 122607021191010
2607029291011
Hydra-I
2609026291001SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 902.5 - 927.5 Telesto-III USB Funk-Stick 800 14 -96 400 SMA connector 74 23.65 122609011091000
2609011191000
2609019291001
Hydra-I
2606046021001SPEC
PDF4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2400 - 2483.5 Thalassa USB Funk-Stick 100 -6 -98 500 chip antenna (integrated antenna) 67.75 23.65 122606031021000
2606031121000
2606031321000
2606039021001
Himalia
2611036021001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2403 - 2479 Thyone-I USB Funk-Stick 250 4 -92 2000 internal antenna 67.75 23.65 122611011021000
2611079021001
2611019021001
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2607046211001SPEC
2609026281001SPEC
2605056081001SPEC
2607056281001SPEC
2607056291001SPEC
2607056291011SPEC
2609026291001SPEC
2606046021001SPEC
2611036021001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
FunkmodulEvaluation KitAntenne Angebot