ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieEntstörkondensatorenProduktserieWCAP-FTX2 Folienkondensatoren

WCAP-FTX2 Folienkondensatoren

X2-Capacitors

WCAP-FTX2 Folienkondensatoren

Merkmale

  • Produktserie für die Entstörung
  • Selbstheilende Eigenschaften
  • Zertifikate: ENEC 10 by VDE, cULus, CQC
  • Sicherheitsklasse: X2
  • Montagetyp: Boxed THT
  • Dielektrikum: Polypropylene
  • Kapazitätsbereich: 5.6 nF ‒ 6.8 µF
  • Kapazitätstoleranz: ±10 %
  • Spannungsbereich (UR): 275 V(AC)
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis + 105 °C
  • Rastermaß: 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 22.5 / 27.5 / 37.5 mm
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Sicherheitsanwendungen
  • Befilterung
  • Entstörung
  • z.B. EMV-Filter für die Stromversorgung

Artikeldaten

Alle
Pitch 7.5 mm
Pitch 10 mm
Pitch 12.5 mm
Pitch 15 mm
Pitch 22.5 mm
Pitch 27.5 mm
Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusAnwendungCVR
(V (AC))
RISOBetriebstemperaturBauformDesign Kit Muster
890324022007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains15 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 7.5 mm
890324022017CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains68 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 7.5 mm
890324022007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains15 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 7.5 mm744998
890324
890324022017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains68 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 7.5 mm890324
890324023002CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains5.6 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023003CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains6.8 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains8.2 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023006CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains10 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains12 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains15 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023010CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains18 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023011CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains22 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023015CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains47 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023017CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains56 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023019CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains68 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023021CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains82 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023023CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains100 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023024CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains120 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023025CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains150 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023028CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains5.6 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains6.8 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains8.2 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains12 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains15 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains18 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains22 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains56 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023019SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains68 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023021SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains82 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023023SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains100 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023024SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains120 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023028SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm
890324023006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains10 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm744998
890324
890324023015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains47 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm890324
890324023025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains150 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 10 mm744998
890324
890324024001CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains150 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm
890324024002CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm
890324024003CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains330 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm
890324024005CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains470 nF 27521.28 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm
890324024001SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains150 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains330 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm
890324024002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm890324
890324024005SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains470 nF 27521.28 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 12.5 mm890324
890324025004CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains27 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025006CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains33 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains39 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025009CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains47 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025011CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains56 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025013CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains68 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025015CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains82 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025017CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains100 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025020CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains120 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025022CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains150 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025025CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains180 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025031CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains270 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025034CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains330 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains470 nF 27521.28 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025043CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains560 nF 27517.86 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025045CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains680 nF 27514.71 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains27 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025007SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains39 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025009SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains47 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains56 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025013SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains68 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025015SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains82 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains120 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains150 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains180 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains270 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025034SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains330 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025039SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains470 nF 27521.28 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025043SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains560 nF 27517.86 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025027APSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025047CSSPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains820 nF 27512.2 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm
890324025006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains33 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm890324
890324025017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains100 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm890324
890324025045SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains680 nF 27514.71 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 15 mm890324
890324026003CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026018CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains560 nF 27517.86 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026020CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains680 nF 27514.71 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026024CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains820 nF 27512.2 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026027CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains1 µF 27510 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026030CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains1.5 µF 2756.67 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026034CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains2.2 µF 2754.55 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains220 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains680 nF 27514.71 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026024SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains820 nF 27512.2 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains1.5 µF 2756.67 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026034SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains2.2 µF 2754.55 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains470 nF 27521.28 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026007CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains330 nF 27530 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324026018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains560 nF 27517.86 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm890324
890324026027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains1 µF 27510 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm890324
890324027006CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains680 nF 27514.71 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 27.5 mm
890324027012CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains1.2 µF 2758.33 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 27.5 mm
890324027025CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains3.3 µF 2753.03 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 27.5 mm
890324027012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains1.2 µF 2758.33 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm
890324027030CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains4.7 µF 2752.13 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 27.5 mm
890324027025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains3.3 µF 2753.03 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 22.5 mm890324
890324028008CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains6.8 µF 2751.47 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 37.5 mm
890324028008SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Across the mains6.8 µF 2751.47 GΩ -40 °C up to +105 °C Pitch 37.5 mm
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324022007CSSPEC
890324022017CSSPEC
890324022007SPEC
890324022017SPEC
890324023002CSSPEC
890324023003CSSPEC
890324023004CSSPEC
890324023006CSSPEC
890324023007CSSPEC
890324023008CSSPEC
890324023010CSSPEC
890324023011CSSPEC
890324023015CSSPEC
890324023017CSSPEC
890324023019CSSPEC
890324023021CSSPEC
890324023023CSSPEC
890324023024CSSPEC
890324023025CSSPEC
890324023028CSSPEC
890324023002SPEC
890324023003SPEC
890324023004SPEC
890324023007SPEC
890324023008SPEC
890324023010SPEC
890324023011SPEC
890324023017SPEC
890324023019SPEC
890324023021SPEC
890324023023SPEC
890324023024SPEC
890324023028SPEC
890324023006SPEC
890324023015SPEC
890324023025SPEC
890324024001CSSPEC
890324024002CSSPEC
890324024003CSSPEC
890324024005CSSPEC
890324024001SPEC
890324024003SPEC
890324024002SPEC
890324024005SPEC
890324025004CSSPEC
890324025006CSSPEC
890324025007CSSPEC
890324025009CSSPEC
890324025011CSSPEC
890324025013CSSPEC
890324025015CSSPEC
890324025017CSSPEC
890324025020CSSPEC
890324025022CSSPEC
890324025025CSSPEC
890324025027CSSPEC
890324025031CSSPEC
890324025034CSSPEC
890324025039CSSPEC
890324025043CSSPEC
890324025045CSSPEC
890324025004SPEC
890324025007SPEC
890324025009SPEC
890324025011SPEC
890324025013SPEC
890324025015SPEC
890324025020SPEC
890324025022SPEC
890324025025SPEC
890324025027SPEC
890324025031SPEC
890324025034SPEC
890324025039SPEC
890324025043SPEC
890324025027APSPEC
890324025047CSSPEC
890324025006SPEC
890324025017SPEC
890324025045SPEC
890324026003CSSPEC
890324026018CSSPEC
890324026020CSSPEC
890324026024CSSPEC
890324026027CSSPEC
890324026030CSSPEC
890324026034CSSPEC
890324026003SPEC
890324026020SPEC
890324026024SPEC
890324026030SPEC
890324026034SPEC
890324026014SPEC
890324026007CSSPEC
890324026018SPEC
890324026027SPEC
890324027006CSSPEC
890324027012CSSPEC
890324027025CSSPEC
890324027012SPEC
890324027030CSSPEC
890324027025SPEC
890324028008CSSPEC
890324028008SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusAnwendungCVR
(V (AC))
RISOBetriebstemperaturBauformDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

#askLorandt erklärt: Schritt für Schritt-Aufbau eines EMV-Netzfilters

Videos

Wie man EMV Probleme löst! || Das Mysterium des surrenden Lautsprechers

Videos

Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt

Videos

Wollen Sie wissen, warum anspruchsvolle Umgebungsbedingungen Ihre Applikation beeinflussen?

Videos

Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz